节拍器计时系统

IxVerify

时间同步测试

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 可与 IxNetwork 和 IxExplorer 无缝集成
  • 可扩展的时间分配平台
  • 可靠的连接指南,让机箱的部署范围大大扩展
  • 通过同步计时执行大规模测试
  • 支持行业标准的计时输入
  • 灵活的拓扑结构支持大规模测试

问题:难以验证对时间非常敏感的网络应用

时间同步测试对于许多新兴网络技术至关重要,例如数据中心网络、音频/视频桥接(AVB)、时间敏感网络(TSN)、工业自动化和物联网(IoT)。 这些网络应用全都需要非常准确的时间感知,满足这一要求的最好办法是采用行业标准的时间参考,例如协调世界时(UTC)。

解决方案:精密时间同步测试

是德科技的节拍器是一款精密测试仪器,可与我们的测试解决方案无缝集成,对复杂网络进行大规模时间同步测试。

有了节拍器,被测器件(DUT)和 IxNetwork 测试系统就能够使用同一个时间参考。 通过一个节拍器,您可以对最多 8 个直接连接的机箱进行大规模时间同步测试。 如果需要扩大规模,节拍器的星型拓扑结构可将最多 48 个 AresONE 连接到一个同步系统中。 节拍器和节拍器计时系统扩展器结合使用,可在节拍器与相关机箱之间灵活建立各种距离的连接。

需要帮助或遇到问题?