这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 校准模块和套件
- 85521A 校准套件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(阳头)
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
85521A 校准套件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(阳头)
使用这个紧凑型开路、短路、负载和直通模块,可以轻松校准没有足够空间插入校准件的器件
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
使用这个紧凑型开路、短路、负载和直通模块,可以轻松校准没有足够空间插入校准件的器件。
特点
- 3.5 mm 型(阴头),50 Ω,开路、短路、负载和直通
- 直流至 26.5 GHz
- 开路相位误差:0 ~ 5 GHz ≤ 1.5°,5 ~ 15 GHz ≤ 3.0°,15 ~ 26.5 GHz ≤ 4.5°
- 短路相位误差:0 ~ 5 GHz ≤ 1.0°,5 ~ 15 GHz ≤ 2.5°,15 ~ 26.5 GHz ≤ 4.0°
- 负载回波损耗:0 ~ 5 GHz ≥ 42 dB,5 ~ 15 GHz ≥ 36 dB,15 ~ 26.5 GHz ≥ 32 dB
- 尺寸:高 x 宽 x 深 ~ 68 x 37 x 14 毫米
85521A 4 合 1 机械校准件外形紧凑,可提供开路、短路、负载和直通校准。该模块体积小、重量轻,且易于操作。直通校准可以支持用户方便地校准非插入器件,例如电缆或具有阴头至阴头的滤波器。在执行“直通”校准时可使用 85521A 直通校准件。
需要帮助或遇到问题?