- 在单个显示屏幕上自动关联射频或直流信号与设备的功耗
- 单个事件的后期数据分析
- 电流消耗百分比
- 占用时间百分比
- 电池使用寿命估算
- 每个通道的触发功能
- 按区域 / 分段进行深入的电流分析
KS833A1A 基于事件的功耗分析软件提供直观的用户界面,并可以显示与电流消耗相关联的射频 / 直流事件波形,以及预估的物联网设备电池使用寿命。
通过简单易用且直观的 KS833A1A 软件,您将能够:
1. 快速、轻松地检测设计缺陷
该软件会自动将设备的关键射频或直流事件与功耗相关联,详细程度可达到子系统或事件级别,以帮助您快速识别电流消耗最大的区域。
KS833A1A 还为您提供深入的电流分析,以便进一步分析您所关注的特定子系统的电流消耗。例如,您可以通过调整触发阈值电平的上限和/或下限来隔离事件。您也可以将电流波形分成垂直区域。该软件还提供 CCDF 曲线,帮助您对分布曲线进行分析。
2. 优化物联网设备的电池使用寿命
KS833A1A 基于事件的功率分析软件可计算射频或直流事件的占用时间及其消耗的电流量,还可让您查看电池的预计使用寿命,得出电池耗电的相对测量结果。