特点

  • 噪声低:探头具有 1.3:1 衰减比,使示波器的本底噪声仅增加 30%
  • 偏置范围大:+/-15.25 V 的宽广偏置范围,允许用户使用示波器最灵敏的设置,并将信号置于屏幕中心显示
  • 直流负载效应小:50 kΩ 直流输入阻抗,不会给直流电源增加明显的负载
  • 有效信号范围大:除了偏置范围非常大之外,有效信号范围宽达 +/-600 mV,允许用户测量电源电压的大幅度跳变
  • 带宽大:6 GHz 带宽使其可以轻松捕获造成时钟和数字数据失真的快速瞬态

N7024A 电源探头专为电源完整性测量而设计,具有 mV 级别的灵敏度,可以让用户更准确地测量直流电源上的噪声、纹波和瞬态。 该探头非常适合测量随机和周期干扰(PARD)、静态和动态负载响应、可编程电源响应以及类似的电源完整性测量。 目前,大多数产品对其直流电源的容限要求变得日益苛刻,N7024A 电源探头将会帮助用户确保他们设计的产品满足这些要求。

N7024A 电源探头可以与 <=33 GHz 的 Keysight Infiniium S、9000、90000A、90000X、V、Z 和 UXR 系列示波器配合使用。 请注意,需要 Infiniium 示波器软件 6.50.00906 或更高版本,以操作 Infiniium 9000 或 90000A 示波器上的 N7024A。

详细了解示波器单端有源探头

扩展功能

关于 N7024A 电源探头(6 GHz)的特色资源

需要帮助或遇到问题?