支持的标准:
- N6467A BroadR-Reach 一致性测试应用软件可对汽车 BroadR-Reach 网络设备执行快速的自动化测试
- 该应用软件可对符合汽车物理层电气收发信机 BroadR-Reach 规范的全部测试提供 100% 一致性测试范围
- 能够通过示波器完成测试或通过编程命令远程执行测试。可编程性允许用户在环境舱中执行更长时间的测试
自动化:
- 自动化设置确保测量结果的可重复性,支持测试工程师运行这款应用软件,无需具备 BroadR-Reach 测试程序的专业知识
- 测试设置向导将引导用户完成测试选择、配置、连接、执行和结果报告
- 针对各项测试自动配置示波器,并显示测量连接设置
- 测试结果报告将记录测试配置、完成的测量、合格/不合格状态、裕量分析及波形等
可扩展性:
- 该应用软件可作为特定示波器的固定许可证,也可作为服务器浮动许可证订购,并在多个示波器之间共享(兼容 Infiniium 9000、S 系列、90000、V 系列或 Z 系列)
- 是德科技的网络分析仪可以用于 MDI 回波损耗测试,频谱分析仪可以用于功率谱密度测试,而是德科技的函数发生器可以用于分配信号源
- E6963A 和 E6962A 解决方案系列可以提供链路分段和接收机测试
- 完整的汽车以太网配置指南
用于 Infiniium 系列示波器的 N6467A BroadR-Reach 汽车以太网一致性测试应用软件为验证和调试您的汽车 BroadR-Reach 技术设计提供了一种快速而简单的方法。
这种 BroadR-Reach 汽车以太网电气测试软件可以自动执行以太网物理层(PHY)电气测试,并以灵活的报告格式显示结果。除了测量数据之外,该报告还提供裕量分析,显示您的器件通过或未通过每次测试时距离合格标准的裕量。BroadR-Reach 汽车以太网电气一致性测试软件可以执行广泛的电气测试,确保您的设计符合 BroadR-Reach 规范。