Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Robuste und präzise Leistungsmessung für Hochleistungsanwendungen
Keysight Thermoelement-Leistungssensoren liefern präzise und zuverlässige Leistungsmessungen, selbst in anspruchsvollen HF- und Mikrowellenumgebungen mit hoher Leistung. Dank ihrer hohen Leistungslinearität bleiben die Messwerte auch bei hohen Leistungspegeln konsistent und genau. Die Sensoren sind für hohe Leistungspegel ausgelegt und eignen sich besonders für Anwendungen mit komplexen, leistungsstarken HF-Signalen, bei denen die Aufrechterhaltung genauer Messwerte über einen längeren Zeitraum eine Herausforderung darstellt. Die hervorragende Kalibrierrückführbarkeit auf nationale Standards gewährleistet die Messgenauigkeit und die Einhaltung von Vorschriften in Branchen wie Telekommunikation und Luft- und Raumfahrt. Hohe Leistungsverträglichkeit und herausragende Stabilität machen Thermoelement-Leistungssensoren ideal für langfristige Hochleistungsanwendungen, die zuverlässige und robuste Leistung erfordern.
Bietet eine Leistungslinearität von weniger als 1 % und gewährleistet so konsistente und genaue Leistungsmessungen auch bei hohen Leistungspegeln.
Unterstützt die direkte Messung von Hochleistungssignalen ohne externe Dämpfungsglieder, wodurch ein zusätzlicher Testaufbau entfällt.
Beinhaltet detaillierte Kalibrierungsdaten, die auf nationale Standards rückführbar sind, für eine verifizierte Leistung in regulierten Arbeitsabläufen.
Bietet eine hohe Wiederholgenauigkeit der Leistung und gewährleistet so konsistente Ergebnisse bei mehreren Messungen.
Frequency range
100 KHz to 6 GHz, 10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz, 10 MHz to 67 GHz
Power range
-35 to +20 dBm, -15 to +35 dBm, -5 to +44 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW), -15 dBm (31.6 uW) to +35 dBm (3 W)
Connector type
Type-N, 2.4 mm, 1.85 mm
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (100 mW) bis 44 dBm (25 W)
N8482A
N8482A Thermoelement-Leistungssensor, 100 kHz bis 6 GHz, -35 bis +20 dBm; direkter Ersatz für Sensoren der Serie 8480.
Hinweis: Die Option CFT dient als Ersatz für ältere Leistungssensoren der Serie 8480, die für die manuelle Eingabe des Kalibrierungsfaktors und SCPI-Kompatibilität vorgesehen sind. Die Option CFT ist nicht mit dem 43x-Modell und anderen veralteten Leistungsmessern kompatibel.
Hinweis: Alle Leistungssensoren der Serie N8480 sind nicht kompatibel mit den Mikrowellenzählern Keysight 43x, E1416A, 5314x und den Basisstations-Testgeräten E7495x.
N8481B
N8481B Thermoelement-Leistungssensor, 10 MHz bis 18 GHz, -5 bis +44 dBm; direkter Ersatz für Sensoren der Serie 8480.
Hinweis: Die Option CFT dient als Ersatz für ältere Leistungssensoren der Serie 8480, die für die manuelle Eingabe des Kalibrierungsfaktors und SCPI-Kompatibilität vorgesehen sind. Die Option CFT ist nicht mit dem 43x-Modell und anderen veralteten Leistungsmessern kompatibel.
Hinweis: Alle Leistungssensoren der Serie N8480 sind nicht kompatibel mit den Mikrowellenzählern Keysight 43x, E1416A, 5314x und den Basisstations-Testgeräten E7495x.
N8487A
Die Leistungssensoren der Serie N8480 sind die Ersatzlösung für die Leistungssensoren der Serie 8480.
Hinweis: Option CFT ist als Ersatz für ältere Leistungssensoren der Serie 8480 verfügbar und für die manuelle Eingabe des Kalibrierungsfaktors sowie für SCPI-Kompatibilität vorgesehen. Option CFT ist nicht kompatibel mit 43x und anderen veralteten Leistungsmessern.
Hinweis: Alle Leistungssensoren der Serie N8480 sind nicht kompatibel mit den Leistungsmessern Keysight 43x, E1416A, N8262A, den Mikrowellenzählern 5314x und dem Basisstations-Testset E7495x.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Thermoelement-Leistungssensor misst HF- oder Mikrowellenleistung, indem er die Wärme erfasst, die entsteht, wenn das Signal von einer passenden Last absorbiert wird, und diese thermische Energie mithilfe eines Thermoelementübergangs aus zwei unterschiedlichen Metallen in eine Gleichspannung umwandelt, der in Abhängigkeit von Temperaturunterschieden eine Spannung erzeugt.
Dieses thermische Detektionsverfahren macht Thermoelementsensoren von Natur aus modulationsunabhängig. Das bedeutet, sie reagieren ausschließlich auf die Gesamtenergie des Signals, nicht auf dessen Form oder Timing. Dadurch liefern sie präzise Messwerte der tatsächlichen Durchschnittsleistung, unabhängig von Wellenformkomplexität, Impulshäufigkeit, Tastverhältnis oder Crestfaktor. Korrekturalgorithmen zur Kompensation von Modulationsart oder Hüllkurvencharakteristika sind nicht erforderlich.
Daher eignen sich Thermoelementsensoren ideal für Anwendungen, die präzise, wellenformunabhängige Leistungsmessungen erfordern, beispielsweise bei Mehrtonsignalen, gepulsten Signalformen oder Signalen mit hohem Oberwellengehalt. Ihre Stabilität und Genauigkeit machen sie zudem bestens geeignet für Kalibrierlabore, Referenzmessungen und Linearitätsprüfungen anderer Sensoren oder Instrumente.
Thermoelement-Leistungssensoren funktionieren, indem sie Hochfrequenz- und Mikrowellensignale in Wärme umwandeln, die anschließend von einem Thermoelement gemessen wird. Das Thermoelement erzeugt eine Spannung proportional zur Temperaturänderung und ermöglicht so eine präzise Messung der durchschnittlichen Leistung.
HF-Absorption und Erwärmung
Das HF-Signal wird an einem Widerstand abgeschlossen, der die Energie des Signals absorbiert und in Wärme umwandelt.
Wärme-zu-elektrische Umwandlung
Ein Thermoelement, eine Verbindungsstelle zweier unterschiedlicher Metalle, ist in der Nähe des Anschlusses angebracht. Wenn sich der Anschluss erwärmt, erzeugt das Thermoelement eine Gleichspannung, die proportional zum Temperaturanstieg ist.
Leistungsmessung
Die resultierende Spannung wird so kalibriert, dass sie die tatsächliche mittlere Leistung des HF-Signals repräsentiert. Da die Messung auf Erwärmung basiert, ist sie unabhängig von der Wellenform, z. B. kontinuierlichem, moduliertem oder gepulstem Signal.
Thermische Kompensation und Filterung
Um die Genauigkeit zu gewährleisten, kompensiert der Sensor die Umgebungstemperatur und stabilisiert das Ausgangssignal mittels interner Filterung. Die Ansprechzeit ist aufgrund der thermischen Trägheit langsamer als bei Diodensensoren.
Verwenden Sie einen Thermoelementsensor, wenn:
Modulationsunabhängigkeit ist entscheidend
Thermoelementsensoren liefern genaue Durchschnittsleistungswerte auch bei Signalen mit unbekannter, komplexer oder hoher Crestfaktormodulation.
Rückverfolgbare Genauigkeit ist erforderlich
Sie werden häufig in Kalibrierlaboren und für Referenzmessungen eingesetzt, da ihre thermische Detektionsmethode eng mit physikalischen Leistungsnormalen übereinstimmt.
Sie benötigen konsistente Ergebnisse über verschiedene Signalarten hinweg.
Bei gepulsten, mehrtonigen oder stark modulierten Signalen liefern Thermoelementsensoren zuverlässigere Messwerte, ohne auf Korrekturalgorithmen angewiesen zu sein.
Vermeiden Sie Thermoelementsensoren, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt; sie haben im Vergleich zu Diodensensoren langsamere Reaktionszeiten und einen geringeren Dynamikbereich, wodurch sie sich weniger für schnelllebige Produktionsprozesse oder Echtzeitanwendungen eignen.