旗艦桌上型網路分析儀

增強的非線性裝置測試網路分析

Keysight 專業型向量網路分析儀分為兩個級別。XN5 級包含 ENA-X、PNA-L 和 E5080B ENA。XN7 級包含 PNA 和 N5264B PNA-X。它們以我們基礎型 VNA 的被動元件測試功能為基礎,增加了主動元件量測,並在我們的頂級專業型號中提供計量級性能。憑藉超過 120 種可用的軟體選件,您可以快速準確地表徵 RF 功率放大器、混頻器和調變器等元件的非線性行為。此外,我們頂級專業型號中的直接數位合成 (DDS) 源提供比我們基礎型 VNA 快達 10 倍的相位和群延遲量測。請選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求建構所需的配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

主動元件測試

測試功率放大器和單級混頻器等主動元件的增益壓縮、失真和相位與驅動關係

5G 新無線電 FR2/FR3 覆蓋範圍  

對毫米波頻譜中的主動元件進行測試,以確保其具備超高頻率和資料速率效能

向量訊號分析

內建頻譜分析、錯誤向量 magnitude (EVM) 以及相鄰頻道功率比 (ACPR) 量測功能

 

次太赫茲相容性

使用相容的精巧型頻率擴展器,執行高達 250 GHz 的次太赫茲量測。

 

 

產品影像
  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    0 至 2

  • Maximum frequency

    26.5 GHz 至 67 GHz

  • Number of built-in ports

    2, 4

常見問題