車用雷達 OTA 測試解決方案

AR8700C 車用雷達 OTA 測試解決方案為 E 頻段毫米波 (mmWave) 頻率的雷達感測器提供量測環境。

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

車用雷達 OTA 測試解決方案

Keysight AR8700C 進階 CATR 量測腔室解決方案適用於車用雷達,提供量測環境,可在 E 頻段毫米波 (mmWave) 頻率下特性分析雷達感測器的功能、性能和天線輻射圖案。將 AR8701C 量測腔室與 Keysight 測試和量測設備搭配使用,應用範圍包括裝置研發、設計驗證、功能驗證以及 ETSI 和 FCC 一致性測試。

  • 精巧天線測試範圍 (CATR)
    • 搭配捲邊反射器的遮蔽式無響室
    • 翻轉方位角定位器
  • 具備觸發式資料擷取功能的饋入和待測裝置 (DUT) 定位器控制器
  • 帶內和雜散測試頻率範圍的探棒饋入選項
  • 用於腔室驗證與校驗的選配校驗套件
  • LED 照明與攝影機
  • 用於 DUT 對準的雷射
  • 支援手部和頭部假體
  • E-Band 60-90 GHz 天線選配
  • 測試艙控制軟體
  • 2D/3D 繪圖軟體選項