這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Achieve phase stability with this 62.2-cm cable featuring a 3.5-mm female to 3.5-mm male connector
HIGHLIGHTS
Keysight 85131H 彈性纜線的長度1 為 62.2 公分(24.5 英吋),含 一個 3.5 公釐母接頭2 和一個 3.5 公釐公接頭。 纜線頻率範圍是 dc 至 26.5 GHz,回返損耗大於或等於16 dB。 測試埠接頭的插入損耗是 0.25 * sqrt (f) + 0.2 dB(f 代表頻率,單位為 GHz),而裝置接頭在最高頻率下的插入損耗是 1.5 dB。 將纜線以 3 英吋半徑進行 90度彎曲,來測試半剛性(semi-rigid)和彈性纜線的相位穩定性。 Keysight 85131H 的穩定度1 小於 0.12 dB,而相位為 0.13o * f + 0.5o(f 代表頻率,單位為 GHz)。
1 纜線長度與穩定性為輔助特性。
2 連接到網路分析儀測試埠的母接頭經特殊設計,非常堅固耐用,但是不能與標準的公接頭配對使用。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助