追蹤難以捉摸的訊號

追蹤干擾需要頻譜監測和即時分析。可視覺化頻率頻譜、識別異常模式並定位干擾源。

FieldFox 手持式分析儀

誕生於實驗室,成長於現場。

查看我們最熱門的型號

檢視所有型號

N9918B FieldFox 手持式射頻分析儀

最大頻率:26.5 GHz
最大頻寬:
120 MHz

N9953B FieldFox 手持式射頻分析儀

最大頻率:54 GHz
最大頻寬:
120 MHz

N9912C FieldFox 手持式 RF 分析儀

最大頻率:10 GHz
最大頻寬:
40 MHz

N9915C FieldFox 手持式射頻分析儀

最大頻率:10 GHz
最大頻寬:
 120 MHz

更多干擾搜尋資源

頻譜干擾搜尋:常見問題

干擾搜尋是偵測、定位和緩解影響無線通訊系統效能的干擾問題的過程。這涉及監測頻譜中影響通訊系統效能和可靠性的訊號。一旦識別並表徵了干擾訊號,即可使用測向等技術來定位干擾發射器的來源並緩解干擾。

根據方法不同,干擾搜尋使用各種設備來偵測、定位和緩解干擾問題。遠端監測軟體可偵測影響通訊系統效能和可靠性的訊號。追蹤這些訊號需要頻率擷取、視覺化和記錄。
頻譜分析儀可視覺化頻率頻譜、識別異常模式,並利用映射功能定位干擾源,並透過即時頻譜分析 (RTSA) 進行動態干擾追蹤。通常與頻譜分析儀搭配使用的測向 (DF) 天線可指示干擾源的大致方向。此外,GPS 接收器提供精確的位置和映射資料。  

在當今擁擠的射頻頻譜環境中,訊號搜尋變得日益複雜。干擾可能導致資料丟失、訊號劣化和網路效能不穩定等問題。這會降低使用者體驗,導致音訊品質差、通話中斷和視訊串流受阻。在無縫通訊成為預期的世界中,干擾搜尋對於防止通訊中斷至關重要。 

需要協助或有疑問嗎?