컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공
확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.
안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.
키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합
사용자의 필요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능하도록 상호 호환되고 사용자 정의가 가능한 모듈형 구성 요소를 위해 설계된 섀시/하우징
모듈형 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러
M9505A 5슬롯 AXIe 섀시(임베디드 시스템 모듈 및 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크 포함)
M9505A 5슬롯 AXIe 섀시(임베디드 시스템 모듈 및 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크 포함)
M8290A 광 변조 분석기 및 HSD 테스트 솔루션 플랫폼은 400G 코히어런트 구성 요소 및 송신기 테스트에 사용됩니다. 92 GSa/s 모듈형 광 변조 분석기.
M8290A 광 변조 분석기 및 HSD 테스트 솔루션 플랫폼은 400G 코히어런트 구성 요소 및 송신기 테스트에 사용됩니다. 92 GSa/s 모듈형 광 변조 분석기.
M8199A 임의 파형 생성기(AWG)는 128 GBaud 이상의 설계를 개발할 수 있도록 임의 신호를 위한 고성능 신호 소스를 제공합니다.
M8199A 임의 파형 생성기(AWG)는 128 GBaud 이상의 설계를 개발할 수 있도록 임의 신호를 위한 고성능 신호 소스를 제공합니다.
M8047B 리드라이버는 M8000 시리즈 오류 감지기의 백채널 범위를 확장시킵니다. NRZ 및 PAM4 시그널링을 지원합니다. 최대 보드 레이트는 32 Gbaud입니다.
M8047B 리드라이버는 M8000 시리즈 오류 감지기의 백채널 범위를 확장시킵니다. NRZ 및 PAM4 시그널링을 지원합니다. 최대 보드 레이트는 32 Gbaud입니다.
1-슬롯 AXIe 모듈의 4개 채널에서 동시에 최대 64 GBaud의 신호를 지원하는 92 GSa/s의 샘플링 속도가 강점인 고속 임의 파형 생성기.
1-슬롯 AXIe 모듈의 4개 채널에서 동시에 최대 64 GBaud의 신호를 지원하는 92 GSa/s의 샘플링 속도가 강점인 고속 임의 파형 생성기.
최대 4개의 M8199A AWG 모듈을 위한 클럭 소스.
최대 4개의 M8199A AWG 모듈을 위한 클럭 소스.
최대 6개의 M8190A 임의 파형 생성기 장치를 위한 M8192A 동기화 모듈.
최대 6개의 M8190A 임의 파형 생성기 장치를 위한 M8192A 동기화 모듈.
최대 4개의 M8195A 임의 파형 생성기 장치를 위한 동기화 모듈.
최대 4개의 M8195A 임의 파형 생성기 장치를 위한 동기화 모듈.
동시에 더 우수한 충실도, 높은 분해능과 넓은 대역폭을 제공하는 12 GSa/s 임의 파형 생성기.
동시에 더 우수한 충실도, 높은 분해능과 넓은 대역폭을 제공하는 12 GSa/s 임의 파형 생성기.
M8040A BERT를 위한 32 GHz 간섭 소스 블레이드
M8040A BERT를 위한 32 GHz 간섭 소스 블레이드
모듈당 최대 4채널에서 최대 65 GSa/s 샘플링 속도와 25 GHz 대역폭의 고속 임의 파형 생성기.
모듈당 최대 4채널에서 최대 65 GSa/s 샘플링 속도와 25 GHz 대역폭의 고속 임의 파형 생성기.
M8067A ISI 채널 보드는 기호 속도가 최대 64 및 120 GBd인 초고속 디지털 수신기 테스트와 관련하여 채널 손실을 에뮬레이션할 수 있는 12개의 트레이스를 제공합니다.
M8067A ISI 채널 보드는 기호 속도가 최대 64 및 120 GBd인 초고속 디지털 수신기 테스트와 관련하여 채널 손실을 에뮬레이션할 수 있는 12개의 트레이스를 제공합니다.