무엇을 찾고 있습니까?
ADS(Advanced Design System) 발견
아래 나와 있는 ADS 발견 동영상 데모 및 자습서 시리즈는 키사이트 의 ADS를 자세히 배우는 데 도움이 될 것입니다. 유튜브 키사이트 채널에 가면 더 많은 동영상들을 보실 수 있습니다(유튜브의 ADS 동영상 참조).
| ADS 동영상 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 분량 (시:분:초) |
동영상 제목 | 설명 | 동영상 이미지 |
| 1 | 00:07:01 | 회로에서 X-파라미터 생성(4부 중 1부) | X-파라미터* 모델 생성: LTE 애플리케이션에서 회로 수준 PA로부터 단일 톤(tone) 50ohm 부하 X-파라미터 모델을 생성하는 방법을 설명하는 동영상 |
![]() |
| 2 | 00:10:52 | 회로에서 X-파라미터 생성(4부 중 2부) | 부하 종속적 X-파라미터 모델 생성: 부정합 분석을 통해 계단식(cascaded) 비선형 X-파라미터 블록을 정확하게 시뮬레이션할 수 있는 로드풀(load pull)/부하 종속적 X-파라미터 모델을 생성하는 방법을 설명하는 동영상 |
![]() |
| 3 | 00:09:44 | 회로에서 X-파라미터 생성(4부 중 3부) | 2-톤 X-파라미터 모델 생성: 상호 변조 제품들과 앰프, 믹서 같은 무선 구성요소의 TOI(Third Order Intercept)를 결정하는 데 사용할 수 있는 2-톤 X-파라미터 모델을 생성하는 방법을 설명하는 동영상 |
![]() |
| 4 | 00:08:49 | 회로에서 X-파라미터 생성(4부 중 4부) | 무선 검증을 위해 ADS에서 X-파라미터 모델 생성: EVM, ACPR, 스펙트럼, 채널 전력, 성상도 같은 무선 검증 사양을 평가하기 위해 시스템 수준에서 X-파라미터 모델을 사용하는 방법을 설명하는 동영상 |
![]() |
| 5 | 00:00:56 | 최적화 콕피트 | 새로운 ADS 2009 Update 1 최적화 콕피트를 이용하여 단일 단계 KU 대역 LNA 설계에서 변수를 최적화할 수 있는 방법을 설명하는 동영상 | ![]() |
| 6 | 00:09:52 00:05:05 |
ADS 2009에서 MMIC 레이아웃이 어떻게 향상되었는지 설명하는 동영상 | ![]() |
|
| 7 | 00:05:28
00:07:33 |
ADS 메인 창 이용, 스케매틱 생성, 시뮬레이션 실행, 데이터 플롯팅 같이 ADS에 도입된 기능들을 소개하는 동영상 | ![]() |
|
| 8 | 00:08:50
00:04:55
|
ADS에서 스케매틱을 생성하는 방법을 설명하는 동영상. 여기에는 ADS 명령어, 아이콘, 구성요소, 팔레트, 라이브러리, 측정 방정식, 변수, 와이어 라벨, 템플릿 등에 대한 정보가 포함됨. | ![]() |
|
| 9 | 00:09:11 | ADS에서 데이터 디스플레이 기능을 사용하는 방법을 설명하는 동영상 2부 중 1부. | ![]() |
|
| 10 | 00:09:52
00:06:31 |
ADS에서 데이터 디스플레이 기능을 사용하는 방법을 설명하는 동영상 2부 중 2부. | ![]() |
|
| 11 | 00:07:20 | 컨트롤러 설정, 소스, 예산 분석, 주파수 변환 및 기타 정보를 포함해ADS에서 AC 시뮬레이션을 설정 및 실행하는 방법을 설명하는 동영상 | ![]() |
|
| 12 | 00:08:08 | 컨트롤러 설정, 소스, 주석, 전압 스위핑, DC 파일 및 기타 정보 저장을 포함해ADS에서 DC 시뮬레이션을 설정 및 실행하는 방법을 설명하는 동영상 | ![]() |
|
| 13 | 00:08:38
00:04:12 |
컨트롤러 설정, HB를 위한 소스, 전력 스위프 및 XDB, HB 데이터 및 기타 중요 팁을 포함해 ADS에서 Harmonic Balance 시뮬레이터를 설정 및 실행하는 방법을 설명하는 동영상 | ![]() |
|
| 14 | 00:05:37 | Circuit Envelope Simulation in ADS |
We perform a basic circuit envelope simulation using a behavioral amplifier. Then, we perform another circuit envelope simulation with a GSM source, and using tuning to see how a filter distorts the output RF signal. |
![]() |
| 15 | 00:06:33 | Simple Linear Simulations with ADS (AC and S-Parameter Simulations) |
In this video, we will perform both AC and S-Parameter simulations of simple low pass filters. We perform these simulations using both the simulation controllers as well as with simulation instruments. |
![]() |
| 16 | 00:07:00 | Tuning and Optimization in ADS |
In this video, we'll look at how to set up tuning and optimization in ADS. We'll then use the optimization cockpit to improve the performance of a fifth-order Chebychev High Pass filter. | ![]() |
| 17 | 00:08:36 | 로드풀 시뮬레이션을 설정 및 실행하는 방법의 기초 | 로드풀(load pull) 시뮬레이션 실행과 관련해 기본적인 개념을 소개하는 동영상으로, 로드풀 시뮬레이션을 통해 Cree FET에서 43 dBm이상의 출력 전력과 55% 이상의 PAE를 확보할 수 있도록 해주는 로드 임피던스를 찾는 방법을 설명 | ![]() |
| 18 | 00:08:58
00:08:56 |
ADS Momentum 사용, 레이아웃 설정, 모멘텀 결과, 스파이럴 인덕터의 내장된 사례를 위한 개요 및 단계를 보여주는 동영상 | ![]() |
|
| 19 | 00:09:01
00:09:33
00:03:02 |
ADS에서의 Eye Closure 솔루션 및 채널 시뮬레이션 –파트 a |
2가지 ADS 시뮬레이터 (Transient-Convolution 시뮬레이터 및 신호 무결성 애플리케이션을 위한 채널 시뮬레이터)를 사용하는 방법을 설명하는 3부작 동영상 | ![]() |
| 20 | 00:08:16 00:08:26 00:08:55 00:07:46
|
RF 시스템 아키텍처와 RF 시스템 아키텍처의 과제, RF 시스템 설계에서의 SpectraSys, WhatIF, Synthesis 및 ADS 사용에 대해 설명하는 동영상으로 4개 파트(1a, 1b, 1c, 1d)로 구성 | ![]() |
|
추가 정보
Learn more about PathWave Design Software.