PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュール式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体

モジュール式シャーシ

モジュール式コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュール式コントローラ

28件中 12 件を表示

干渉源、32 GHz
干渉源、32 GHz
モデル
M8054A

M8040A BERT用 32 GHz 干渉信号源ブレード。

12 GSa/s 任意波形発生器の画像
12 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8190A

12 GSa/s任意波形発生器は、高忠実度の信号発生器で、高い分解能と広い帯域幅を同時に実現します。

65 GSa/s 任意波形発生器のイメージ
65 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8195A

モジュール当たり最大4チャネルで最高65 GSa/sのサンプリングレートと20 GHzの帯域幅を備えた高速任意波形発生器。

M8190A用マルチチャネル同期モジュールの画像
M8190A用のマルチチャネル同期モジュール
モデル
M8192A

M8192A 最大6つのM8190A任意波形発生器ユニット用同期モジュールです。

800G、PCIe7、1.6T用ISIチャネルボードの画像
800G、PCIe7、1.6T用ISIチャネルボード
モデル
M8067A

M8067A ISIチャネルボードでは、最大64 GBdおよび120 GBdのシンボルレートの最速デジタル・レシーバー・テスト用にチャネル損失をエミュレートするための12種類のトレースの選択肢があります。

XP8-class モジュラー光変調アナライザ
XP8-class モジュラー光変調アナライザ
モデル
M8290A

400Gのコヒーレントコンポーネント/トランスミッターのテストのためのM8290A 光変調アナライザおよびHSDテストソリューションプラットフォーム 92 GSa/s モジュール型光変調アナライザ

任意波形発生器の画像
任意波形発生器
モデル
M8199A

M8199A 任意波形発生器(AWG)は任意信号の高性能信号源を提供し、128 GBaud以上のデザイン開発を可能にします。

12 GSa/s 任意波形発生器の画像
12 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8121A

M8121A 広帯域 12 GSa/s 光データインターフェース (ODI) モジュラー ストリーマブル AWG は、最大14ビットの垂直分解能と最大-90 dBcのスプリアスフリーダイナミックレンジ (SFDR) を備えています。

クロックジェネレータモジュールの画像
クロックジェネレータモジュール
モデル
M8008A

最大4個のM8199A AWGモジュール用クロックソース

92 GSa/s 任意波形発生器の画像
92 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8196A

最高92 GSa/sのサンプリングレートを備えた高速任意波形発生器(AWG)は、1スロットのAXIeモジュール1台での最大4チャネルで最高64 GBaudの信号を同時にサポート。

32 Gb/s BERT フロントエンドのイメージ
32 Gb/s BERT フロントエンド
モデル
M8062A

M8062A 32 Gb/s BERTフロントエンドは、J-BERT M8020Aの高性能BERTを32.4Gb/sまでのデータレートで汎用性の高いジェネレータおよびアナライザ機能で拡張します。

ISIチャネルの画像
ISIチャネル
モデル
M8048A

M8048A ISIチャネルを使用すれば、8個の差動トレースを選択して、チャネル損失を高速デジタル・レシーバ・テスト・セットアップでエミュレートすることができます。

すべてクリア