車載レーダーOTAテストソリューション

AR8700C自動車用レーダーOTA ソリューション は、Eバンドミリ波波周波数帯のレーダーセンサー向け測定環境ソリューション 。

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

車載レーダーOTAテストソリューション

車載レーダー向けキーサイトAR8700C Advanced CATRチャンバーソリューションは、Eバンドミリ波 (mmWave) 周波数におけるレーダーセンサーの機能性、性能、アンテナ放射パターンを特性評価するための測定環境を提供します。AR8701Cチャンバーをキーサイトのテスト/測定機器と組み合わせて使用することで、デバイスR&D、設計検証、機能検証、ETSI & FCC適合性テストなど、幅広いアプリケーションに対応できます。

  • コンパクトアンテナテストレンジ(CATR)
    • ロールエッジリフレクタ付きシールド電波暗室
    • ロールオーバー方位ポジショナー
  • トリガデータ収集機能付きフィードおよび被試験デバイス(DUT)ポジショナー用コントローラ
  • 帯域内およびスプリアス試験周波数範囲向けのプローブフィードオプション
  • チャンバー検証および校正用のオプション校正キット
  • LED照明とカメラ
  • DUTアライメント用レーザー
  • 手と頭のファントムのサポート
  • Eバンド 60~90 GHzアンテナオプション
  • チャンバー制御ソフトウェア
  • 2D/3Dプロットソフトウェアオプション