ZA2-class LCRメータ、2 MHz

E4980AプレシジョンLCRメータは、様々なコンポーネント測定で使用できる精度、速度、汎用性を備えています。

製品画像
  • タイプ

    Benchtop

  • 最大周波数

    2 MHz

  • Target DUT

    General-purpose device, Material

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

周波数

  • 20 Hz~2 MHz、任意のレンジの4桁(300 kHz/500 kHz/1 MHzの低価格製品については、E4980ALプレシジョンLCRメータをご覧ください)

基本精度

  • 0.05 %の基本確度、低/高インピーダンスでの優れた測定の再現性

DCバイアス

  • DCバイアス機能拡張(オプション001)
  • Rdc測定(オプション200)

Advanced

  • 20 Vrmsのテスト信号(オプション001)
  • 高速測定:5.6 ms
  • 201ポイントのリスト掃引
  • さまざまなPCインタフェース(LAN、USB、GPIB)

E4980AプレシジョンLCRメータは、さまざまなコンポーネント測定で使用できる確度、速度、汎用性を備えています。 E4980Aは、インピーダンスレンジが高い場合も低い場合も、高速測定と優れた性能を備え、部品や材料の研究開発/製造テストで使用できる優れたツールです。 さまざまなPCインタフェース(LAN、USB、GPIB)を備えているので、デザインおよびテストの生産性が向上します。 材料測定の場合、N1500A-005/006材料測定スイートを備えたE4980Aは、フィクスチャのセットアップからレポート生成までの測定プロセスを簡素化します。

その他の材料測定、誘電率測定ソリューションはこちら

キーサイト Warranty ロゴ