Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
5G基地局テストソリューションカタログ
このカタログでは、5G基地局テストソリューションで使用するキーサイトの製品を説明します。
5G NTNハンドセットのテスト
複雑な低軌道(LEO)高速ドップラー・チャネルのエミュレーションを実験室内で。このビデオでは、5G NR非地上系ネットワーク(NTN)対応携帯端末のデータストリーミング、緊急SMSの利用、NTN通信を利用したその他の機能をテストしています。
5Gソリューションカタログ 2020
キーサイトの5G向けソリューションと5G向けラインアップを一挙ご紹介します。
キーサイト・テクノロジー 赤外線サーモグラフィーとハンドヘルドDMMを使用したバッテリー充電中の温度上昇の解析/トレンド表示
このアプリケーションノートでは、U5850シリーズ TrueIRサーマルイメージャと接触型温度測定ソリューションが連携して、充電時の温度上昇を効果的に解析する方法を示します。
キーサイト・テクノロジー キーサイト 無線リモート・コネクティビティー・ソリューション
このパンフレットでは、キーサイトのワイヤレスリモート接続ソリューションを導入する利点と、関連するハードウェアおよびアプリケーションについて説明します。
FieldFoxを用いた5Gフィールドテスト
FieldFoxハンドヘルドアナライザを使用した、5Gの設置、検証、最適化、およびトラブルシューティングに不可欠な現場試験について学びましょう。
10 レッスン
キーサイト・テクノロジー N9340B、N9342C、N9343C、N9344C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)
このパンフレットでは、N9342C/43C/44C ハンドヘルドスペクトラムアナライザ(HSA)の主要な機能と利点を強調し、これらのHSAが主要なアプリケーションでフィールドテストをいかに容易にするかを説明しています。
Keysight Technologies FieldFoxベクトル・ネットワーク・アナライザ
FieldFoxマイクロ波VNAの詳細をご覧ください。FieldFoxは、どこへでもキーサイト品質のマイクロ波測定を提供します。FieldFoxをキットに追加して、高精度を携帯してください。
無料のハンドヘルドDMMでお使いのアプリケーションをパワーアップ
対象の電源製品を購入すると、Keysight U1232A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)を無料で差し上げます。
RF/マイクロ波レンタル製品カタログ
Keysightプレミア・レンタル・パートナーは、お客様が高性能測定器を短時間でお手頃な費用で柔軟に入手するための支援をいたします。お客様と協力して、テスト状況に最適な測定器を調査して迅速にお届けします。
ネットワーク・アナライザのレンタル製品カタログ
市場をリードするキーサイトのネットワーク・アナライザを使用すれば、パッシブデバイスの特性から最先端のマイクロ波設計の特性まで評価できます。ニーズに合った最適なハードウェアとソフトウェアを見つけてください。
医療機器デザイン/テストソリューション
このパンフレットでは、成長を続けるワイヤレス医療機器市場におけるキーサイトの紹介と、その広範で強力な医療設計およびテストソリューションに関する説明、ならびに市場に関する詳細情報を提供します。
USBパワーセンサとキーサイト測定器の互換性
このアプリケーション・ノートでは、キーサイトUSBパワーセンサがネットワーク・アナライザとどのように互換性を持ち、ソース・パワーのキャリブレーションを実行するかについて説明します。 もっと詳しく知る!
キーサイト・テクノロジー 軍事通信システムの保守およびトラブルシューティングの効率化
軍事通信システムで最高の性能を発揮するための効果的なテストの「内容」と「方法」をカバーします。レーダーシステムのフィールドテストと検証という2つの例で、何が可能であるかを示します。
Keysight Technologies 先進自動車のためのデザイン/テストソリューション
キーサイトのRF、ミリ波、ワイヤレス、高速デジタル設計およびテストにおける強力な車載設計およびテストソリューションは、車載エレクトロニクステストの未来に対応しています。
FieldFoxハンドヘルド・アナライザによるフィールドでの正確な干渉波測定法 | キーサイト
このアプリケーションノートではさまざまな種類の干渉を比較し、FieldFoxアナライザを使用して各種の干渉を測定するための新しい方法をご紹介します。
Nemo Handy
Nemo Handyは、エアインターフェースのワイヤレス診断情報、およびモバイルアプリケーションのサービス品質 (QoS) と体感品質 (QoE) の測定を可能にするAndroidアプリケーションです。
FieldFoxとNemo Handy
FieldFoxとNemo Handyのフライヤーは、通信テストおよび検証にこれらのツールを使用する顧客に製品を販売するキーサイトのパートナーを支援します。
Nemo Handy IoT
Nemo Handy IoTは、ネットワークオペレーターにIoTネットワークの主要パフォーマンス指標に関する詳細な情報を提供する、プロフェッショナルなハンドヘルドフィールドテストソリューションです。
Nemo Handy & Nemo Walker Air
Nemo Outdoorは、ワイヤレスネットワークの測定と監視のための強力なドライブテストツールです。Nemo Outdoorは、市場で最も広範な5G NR KPIを提供しています。このデータシートでは、MediaTekチップセットベースのデバイスとNemo Outdoorでサポートされている機能とKPIをリストしています。
何をお探しですか?