Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Il simulatore di formazione informatica di Keysight è stato appositamente progettato per fornire una formazione realistica e pratica sulla sicurezza informatica in una piattaforma flessibile e portatile. Progettato per programmi di formazione, difesa e preparazione aziendale, il simulatore integra scenari di attacco reali, emulazione di rete scalabile e collaborazione multi-ruolo, consentendo agli studenti di sviluppare competenze critiche in operazioni offensive, difensive, forensi e di ricerca delle minacce. Il supporto integrato per la simulazione di protocolli, l'esecuzione di malware e il punteggio in tempo reale semplifica l'esecuzione di complesse esercitazioni informatiche, eliminando la necessità di infrastrutture esterne. Richiedete oggi stesso un preventivo per il simulatore di formazione informatica Keysight. Volete saperne di più su questa soluzione? Esplorate le risorse riportate di seguito.
Simula reti su scala aziendale con router, server, endpoint e firewall, consentendo una preparazione reale attraverso una pratica immersiva.
Precaricato con oltre 100 scenari di attacchi informatici selezionati, tra cui ransomware, phishing e APT, accelera lo sviluppo delle competenze pratiche senza tempi di configurazione.
Monitora le prestazioni dei tirocinanti attraverso punteggi in tempo reale, analisi comportamentali e debriefing delle missioni, semplificando i processi di valutazione e certificazione per un feedback strutturato e progressi misurabili.
Supporta l'accesso simultaneo di più utenti con assegnazioni basate sui ruoli, ideale per esercitazioni red/blue team o laboratori in aula. Aggiunge realismo e simulazione del lavoro di squadra, soprattutto nella formazione di gruppo.
License types
Subscription
Model
Cyber Range
Support Level
Keysight Care
Cybersecurity
NICE Framework
License Size
45 concurrent users
Technology
Cybersecurity Training
CY101KCTS
Keysight Cyber Training Simulator (KCTS) è un cyber range completo e pronto all'uso progettato per preparare gli studenti alle sfide reali che i datori di lavoro affrontano quotidianamente.
Il simulatore di formazione informatica Keysight consente agli studenti di sviluppare e affinare le proprie competenze nello stesso ambiente realistico e con gli stessi strumenti leader di mercato utilizzati dai professionisti nel settore pubblico e della difesa, bancario e finanziario e in altre aziende in cui si svolgono lavori di alto livello.
Keysight Cyber Training Simulator è supportato da BreakingPoint. BreakingPoint è un software generatore di traffico ampiamente utilizzato da aziende e governi in tutto il mondo. Esegue la scansione delle minacce informatiche più recenti, le salva e le simula in Keysight Cyber Training Simulator. Ciò garantisce che Keysight Cyber Training Simulator sia sempre aggiornato con le minacce informatiche più recenti e immerga gli utenti nello stesso ambiente che troveranno nel mondo reale, poiché provengono dal mondo reale. BreakingPoint è costantemente aggiornato dal Keysight Global Application & Threat Intelligence Team (ATI).
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
La formazione informatica si riferisce a programmi strutturati di istruzione e sviluppo delle competenze progettati per preparare individui o team a riconoscere, rispondere e mitigare le minacce alla sicurezza informatica. Può includere corsi di sensibilizzazione per il personale generale, corsi tecnici per professionisti IT e della sicurezza e simulazioni basate sui ruoli per i team di risposta agli incidenti. L'obiettivo è quello di sviluppare sia le conoscenze di base che le competenze pratiche per rafforzare la resilienza informatica complessiva di un'organizzazione.
La sua importanza non può essere sottovalutata: l'errore umano rimane una delle principali cause delle violazioni della sicurezza informatica. La formazione informatica fornisce agli utenti gli strumenti necessari per evitare insidie comuni quali truffe di phishing, ingegneria sociale e pratiche inadeguate relative alle password. Per i professionisti della sicurezza, la formazione continua garantisce che rimangano aggiornati sulle minacce, gli strumenti e le migliori pratiche in continua evoluzione. Ciò consente loro di difendere in modo proattivo l'organizzazione e mantenere la conformità agli standard e alle normative del settore.
Tutti i membri di un'organizzazione dovrebbero ricevere una formazione in materia di sicurezza informatica, ma i contenuti e il livello di approfondimento dovrebbero essere adeguati ai rispettivi ruoli. Il personale non tecnico trae vantaggio dai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza che trattano argomenti quali il rilevamento del phishing, la creazione di password sicure e l'uso sicuro dei servizi di posta elettronica e Internet. Questi utenti spesso costituiscono la prima linea di difesa e una consapevolezza di base riduce notevolmente i rischi.
Nel frattempo, i team IT, gli sviluppatori e il personale addetto alla sicurezza informatica necessitano di una formazione più approfondita e specializzata. Ciò include corsi sulla codifica sicura, il rilevamento delle minacce, la risposta agli incidenti, la valutazione delle vulnerabilità e l'uso di strumenti e framework di sicurezza. Anche i dirigenti e il management dovrebbero essere formati per comprendere l'impatto dei rischi informatici sul business, consentendo un processo decisionale migliore e un allineamento con gli obiettivi strategici.
La formazione informatica è disponibile in vari formati per soddisfare le preferenze di apprendimento e le esigenze organizzative. I metodi standard includono corsi online autogestiti, formazione virtuale o in presenza con istruttore, esercitazioni simulate di phishing, esercitazioni teoriche, scenari red team/blue team e laboratori interattivi in ambienti controllati. Alcune piattaforme offrono una formazione basata su certificazioni in linea con standard riconosciuti come CompTIA Security+, CISSP, CEH o NIST.
L'apprendimento misto è spesso l'approccio più efficace: combinare la teoria con la pratica migliora la memorizzazione e la preparazione al mondo reale. Per i ruoli critici, gli ambienti cyber range consentono ai partecipanti di sperimentare simulazioni di attacchi su larga scala e esercitazioni di risposta agli incidenti, replicando scenari reali ad alto stress senza influire sui sistemi live.
La formazione sulla sicurezza informatica dovrebbe essere continua piuttosto che un evento occasionale. La formazione sulla consapevolezza dovrebbe essere condotta annualmente per gli utenti generici, con aggiornamenti periodici, specialmente dopo incidenti gravi o cambiamenti nelle politiche. Esercizi simulati di phishing possono essere condotti trimestralmente per valutare la consapevolezza degli utenti e migliorare la risposta al rilevamento.
Il personale tecnico e i team di sicurezza necessitano di una formazione più frequente e approfondita per stare al passo con le minacce emergenti. Data la rapidità con cui evolve il panorama delle minacce, si raccomandano sessioni di formazione mensili o trimestrali incentrate sulle attuali tendenze degli attacchi, sulle vulnerabilità appena scoperte e sugli strumenti o metodologie aggiornati. L'apprendimento continuo garantisce che tutti i membri del team siano preparati ad agire in modo rapido ed efficace quando emerge una minaccia reale.