PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Rete modulare XGS

Sistema modulare di test di rete e sicurezza

Chassis ad alta densità di porte per moduli di carico di test di rete e sicurezza Keysight con alimentazione e raffreddamento efficienti.

Rete modulare XGS

Visualizzazione di 6 di 6

Immagine del  mainframe di acquisizione dati a 3 slot con GPIB, due moduli switch a 20 canali, un modulo multiplexer a 20 canali e software DAQ BenchVue
Mainframe di acquisizione dati a 3 slot con GPIB, due moduli switch a 20 canali, un modulo multiplexer a 20 canali e software DAQ BenchVue
Modello
DAQ973SBX

L'offerta migliore per il pacchetto multiplexer DAQ973MBX include un mainframe DAQ973A a 3 slot per l'acquisizione dati (USB, LAN e GPIB), due moduli switch DAQM903A Actuator/GP a 20 canali, un modulo multiplexer DAQM901A a 20 canali e un software DAQ BenchVue BV0006B con abbonamento al supporto software KeysightCare della durata di 36 mesi. Questo pacchetto offre uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

Immagine del mainframe di acquisizione dati a 3 slot con GPIB, due moduli switch a 20 canali e un modulo multiplexer a 20 canali
Mainframe di acquisizione dati a 3 slot con GPIB, due moduli switch a 20 canali e un modulo multiplexer a 20 canali
Modello
DAQ973SB

L'offerta bundle DAQ973SB con commutazione migliorata include un mainframe DAQ973A a 3 slot per l'acquisizione dati (USB, LAN e GPIB), due moduli di commutazione DAQM903A Actuator/GP a 20 canali e un modulo multiplexer DAQM901A a 20 canali. Questo bundle offre uno sconto dell'8% sul prezzo di listino.

Immagine del  mainframe per l'acquisizione dati a 3 slot con due moduli switch a 20 canali e un modulo multiplexer a 20 canali
Mainframe di acquisizione dati a 3 slot con due moduli switch a 20 canali e un modulo multiplexer a 20 canali
Modello
DAQ970SB

L'offerta bundle DAQ970SB include un mainframe DAQ970A a 3 slot per l'acquisizione dati (USB e LAN), due moduli switch DAQM903A Actuator/GP a 20 canali e un modulo multiplexer DAQM901A a 20 canali. Questo bundle offre uno sconto del 5% sul prezzo di listino.

Immagine del mainframe di acquisizione dati a 3 slot con GPIB, tre moduli multiplexer a 20 canali e software DAQ BenchVue
Mainframe di acquisizione dati a 3 slot con GPIB, tre moduli multiplexer a 20 canali e software DAQ BenchVue
Modello
DAQ973MBX

L'offerta bundle multiplexer DAQ973MBX include un mainframe DAQ973A a 3 slot per l'acquisizione dati (USB, LAN e GPIB), tre moduli multiplexer DAQM901A a 20 canali e un software DAQ BenchVue BV0006B con abbonamento al supporto software KeysightCare della durata di 36 mesi. Questo pacchetto offre uno sconto dell'8% sul prezzo di listino.

Immagine del  mainframe di acquisizione dati a 3 slot con tre moduli multiplexer a 20 canali
Mainframe per acquisizione dati a 3 slot con tre moduli multiplexer a 20 canali
Modello
DAQ970MB

L'offerta vantaggiosa del pacchetto multiplexer DAQ970MB include un mainframe DAQ970A a 3 slot per l'acquisizione dati (USB e LAN) e tre moduli multiplexer DAQM901A a 20 canali. Questo pacchetto offre uno sconto del 5% sul prezzo di listino.

Immagine del  mainframe di acquisizione dati a 3 slot con GPIB e tre moduli multiplexer a 20 canali
Mainframe di acquisizione dati a 3 slot con GPIB e tre moduli multiplexer a 20 canali
Modello
DAQ973MB

L'offerta bundle multiplexer DAQ973MB include un mainframe DAQ973A a 3 slot per l'acquisizione dati (USB, LAN e GPIB) e tre moduli multiplexer DAQM901A a 20 canali. Questo bundle offre uno sconto del 6% sul prezzo di listino.

Cancella tutto