Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
3D Interconnect Designer offre un ambiente flessibile di modellazione e ottimizzazione per qualsiasi struttura di interconnessione avanzata, inclusi chiplet, chip impilati, contenitori e circuiti stampati.
Ottieni una convalida digitale più rapida a un prezzo inferiore grazie alla permuta.
Emula ogni parte dell'infrastruttura del tuo data center. Emula qualsiasi cosa. Ottimizza tutto.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Ottieni test rapidi e accurati a livello di scheda con un solido ICT in linea e offline progettato per la produzione moderna.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Individuare le interferenze con il software di gestione dello spettro di post-elaborazione in laboratorio.
Utilizza questo strumento di selezione per individuare rapidamente l'alimentatore più adatto alle tue esigenze in materia di ATE nel settore aerospaziale e della difesa.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre analizzatori di protocollo in tre classi, tra cui analizzatori logici portatili, analizzatori logici DDR e soluzioni di protocollo PCIe.
Acquisizione, analisi e debug accurati dei segnali digitali ad alta velocità
Convalida, test e debug delle interfacce PCIe e Compute Express Link (CXL)
Generare e simulare il traffico PCI per testare le prestazioni e gli standard
Fornisce un'interfaccia stabile e ottimizzata per il segnale per schede aggiuntive PCIe e CXL.
Gli analizzatori logici Keysight consentono di acquisire, analizzare ed eseguire il debug con precisione dei segnali digitali nei sistemi embedded, nei progetti di memoria e nelle interfacce digitali ad alta velocità. Selezionate l'analizzatore logico più adatto alle vostre esigenze tenendo conto di fattori quali il numero di canali, la profondità massima della memoria e gli standard supportati. Esplorate la nostra gamma di analizzatori logici portatili e DDR per trovare quello più adatto alla vostra applicazione.
Gli analizzatori di protocollo PCIe Keysight di classe LA5 includono i modelli P5552A e P5570A. Offrono una visione approfondita delle comunicazioni PCIe, consentendo di acquisire, decodificare e analizzare con precisione il traffico dati ad alta velocità. Questi analizzatori aiutano a identificare i problemi a livello di protocollo, a convalidare le prestazioni del sistema e ad accelerare il debug in progetti PCIe complessi. Fornendo una visibilità completa sulle transazioni di dati, sui tempi e sulla conformità dei protocolli, aiutano a convalidare la comunicazione tra i dispositivi che utilizzano l'interfaccia PCIe.
Gli esercitatori di protocollo PCIe Keysight di classe LA5 includono i modelli P5551A e P5573A. Questi esercitatori di protocollo PCIe generano e simulano il traffico PCIe, consentendo di testare e convalidare in modo rigoroso le prestazioni e la robustezza dei dispositivi e dei sistemi PCIe. Emulando un'ampia gamma di scenari reali e condizioni di errore, i nostri esercitatori di protocollo PCIe aiutano a individuare difetti di progettazione, verificare la conformità e ottimizzare il comportamento del sistema sotto vari carichi di lavoro.
I backplane di protocollo Keysight classe LA5 includono il modello P5563B, che fornisce un'interfaccia stabile e ottimizzata per il segnale per schede aggiuntive PCIe e CXL. Il nostro backplane con protocollo PCIe consente di valutare accuratamente le prestazioni dei dispositivi, l'integrità del segnale e la conformità al protocollo in condizioni reali. Il suo design meccanico robusto e l'ampia compatibilità con diversi formati lo rendono uno strumento importante per accelerare i cicli di sviluppo e fornire con sicurezza soluzioni di elaborazione, archiviazione e networking di nuova generazione.
Gli analizzatori logici Keysight consentono di acquisire, analizzare ed eseguire il debug con precisione dei segnali digitali nei sistemi embedded, nei progetti di memoria e nelle interfacce digitali ad alta velocità. Selezionate l'analizzatore logico più adatto alle vostre esigenze tenendo conto di fattori quali il numero di canali, la profondità massima della memoria e gli standard supportati. Esplorate la nostra gamma di analizzatori logici portatili e DDR per trovare quello più adatto alla vostra applicazione.
Gli analizzatori di protocollo PCIe Keysight di classe LA5 includono i modelli P5552A e P5570A. Offrono una visione approfondita delle comunicazioni PCIe, consentendo di acquisire, decodificare e analizzare con precisione il traffico dati ad alta velocità. Questi analizzatori aiutano a identificare i problemi a livello di protocollo, a convalidare le prestazioni del sistema e ad accelerare il debug in progetti PCIe complessi. Fornendo una visibilità completa sulle transazioni di dati, sui tempi e sulla conformità dei protocolli, aiutano a convalidare la comunicazione tra i dispositivi che utilizzano l'interfaccia PCIe.
Gli esercitatori di protocollo PCIe Keysight di classe LA5 includono i modelli P5551A e P5573A. Questi esercitatori di protocollo PCIe generano e simulano il traffico PCIe, consentendo di testare e convalidare in modo rigoroso le prestazioni e la robustezza dei dispositivi e dei sistemi PCIe. Emulando un'ampia gamma di scenari reali e condizioni di errore, i nostri esercitatori di protocollo PCIe aiutano a individuare difetti di progettazione, verificare la conformità e ottimizzare il comportamento del sistema sotto vari carichi di lavoro.
I backplane di protocollo Keysight classe LA5 includono il modello P5563B, che fornisce un'interfaccia stabile e ottimizzata per il segnale per schede aggiuntive PCIe e CXL. Il nostro backplane con protocollo PCIe consente di valutare accuratamente le prestazioni dei dispositivi, l'integrità del segnale e la conformità al protocollo in condizioni reali. Il suo design meccanico robusto e l'ampia compatibilità con diversi formati lo rendono uno strumento importante per accelerare i cicli di sviluppo e fornire con sicurezza soluzioni di elaborazione, archiviazione e networking di nuova generazione.
Digitale
Scopri le migliori pratiche per la convalida e il debug dei sistemi DDR5 attraverso approfondimenti a livello di protocollo e strumenti di analisi.
Digitale
Scopri come misurare e analizzare con precisione il consumo energetico dei dispositivi IoT in vari stati operativi.
Digitale
Scopri come verificare le prestazioni e la conformità del protocollo PCIe in tutte le fasi di sviluppo.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un analizzatore di protocolli digitali è uno strumento di test utilizzato per acquisire, decodificare e analizzare il traffico su interfacce digitali standardizzate quali PCIe, CXL o DDR. Viene impiegato per verificare il corretto funzionamento del protocollo, la temporizzazione e il flusso delle transazioni durante lo sviluppo del sistema.
La scelta dell'analizzatore più adatto dipende dal protocollo di destinazione, dalla velocità di collegamento, dalla larghezza della corsia e dalla fase di validazione. A differenza degli analizzatori logici, gli analizzatori di protocollo operano a livello di transazione, il che li rende più adatti alla validazione dei sistemi, ai test di interoperabilità e ai flussi di lavoro di conformità piuttosto che al debug dei segnali a basso livello.
Un analizzatore logico è uno strumento di debug digitale utilizzato per acquisire e monitorare più segnali digitali a livello di pin o di bus, fornendo informazioni sulle relazioni temporali, sui cambiamenti di stato e sui segnali di controllo. Viene impiegato per l'avvio dell'hardware a basso livello, il debug del firmware e la verifica delle interazioni tra i segnali prima che il comportamento del protocollo sia completamente definito.
Al contrario, un analizzatore di protocolli digitali opera a un livello di astrazione superiore, decodificando il traffico acquisito in transazioni specifiche per protocolli quali PCIe, CXL o DDR.
Gli ingegneri scelgono solitamente gli analizzatori logici per la validazione iniziale dell'hardware e gli analizzatori di protocollo per la validazione a livello di sistema, i test di interoperabilità, l'analisi delle prestazioni e la verifica della conformità.
Gli analizzatori di protocollo digitali supportano standard di interfaccia specifici, tra cui comunemente PCI Express (PCIe), Compute Express Link (CXL), memoria DDR e altre interconnessioni ad alta velocità. Ciascun analizzatore è progettato per decodificare e interpretare il traffico in base alle specifiche di protocollo definite.
La scelta dipende dalla versione del protocollo, dalla velocità massima di trasmissione dati, dal numero di canali e dai requisiti di conformità. A differenza degli strumenti digitali multiuso, gli analizzatori di protocollo devono corrispondere esattamente alla versione del protocollo sottoposta a test per poter decodificare correttamente le transazioni, gli stati del collegamento e le condizioni di errore.
Le specifiche chiave di un analizzatore di protocolli digitale determinano la sua capacità di osservare e acquisire con precisione il comportamento dei protocolli. Tra queste figurano le velocità di trasmissione supportate, il numero di linee, la profondità della memoria di acquisizione, la risoluzione del timestamp e le funzionalità di trigger.
Per le interfacce ad alta velocità, una profondità di memoria sufficiente e un trigger preciso sono fondamentali per isolare errori rari o sequenze di transazioni di lunga durata. A differenza degli oscilloscopi, che puntano sulla fedeltà delle forme d'onda analogiche, gli analizzatori di protocollo danno la priorità a un'acquisizione completa e senza perdite e a una corretta decodifica del protocollo su collegamenti complessi e ad alta velocità.
Un analizzatore di protocolli osserva passivamente il traffico reale del sistema, mentre un generatore di test di protocollo genera e controlla attivamente le transazioni di protocollo. Insieme, formano un ciclo di validazione chiuso utilizzato per l'avvio del progetto, la verifica della gestione degli errori e i test di stress.
In pratica, gli ingegneri utilizzano gli exerciser per emulare dispositivi o generare traffico controllato e condizioni di errore, quindi ricorrono agli analizzatori per verificare le risposte a livello di transazione. Questo flusso di lavoro integrato consente di eseguire test ripetibili senza bisogno di un sistema completo ed è fondamentale per le fasi iniziali dello sviluppo, i test di conformità e l'analisi delle cause alla radice.
Un analizzatore di protocolli digitali viene utilizzato per risolvere gli errori di protocollo decodificando il traffico acquisito in transazioni, stati di collegamento e relazioni temporali definiti dalle specifiche del protocollo. Consente ai tecnici di identificare violazioni, tentativi di ripetizione, pacchetti malformati o transizioni di stato impreviste.
Ai fini dell'analisi delle prestazioni, gli analizzatori rivelano la latenza delle transazioni, i colli di bottiglia nella velocità di trasmissione e i problemi di ordinamento che rimangono invisibili a livello fisico. Questa capacità li rende indispensabili per il debug dei problemi di interoperabilità, l'ottimizzazione delle prestazioni a livello di sistema e la conformità agli standard nelle complesse interfacce digitali utilizzate nei moderni sistemi di elaborazione. Keysight Technologies è ampiamente riconosciuta per il suo contributo al progresso di queste pratiche di validazione a livello di protocollo.