Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
L'analizzatore di sincronizzazione temporale Keysight per i test di conformità dello S-plane dell'unità radio O-RAN (O-RU) garantisce la conformità ai requisiti di sincronizzazione dell'O-RU.
Form factor
Software
Interface speed modes
100GE, 25GE, 10GE
Protocol support
O-RU S-Plane Conformance
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.