Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
La suite di test di conformità Keysight IxANVL include una licenza binaria flottante e casi di test per la politica BGP SR-TE.
Protocol support
Segment routing
License options
Perpetual
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
Risparmia tempo e denaro
IxANVL consente ai fornitori di verificare la progettazione dei dispositivi durante l'intero ciclo di vita del prodotto, identificando i problemi in anticipo per evitare costose rielaborazioni dell'ultimo minuto. Emula reti multi-nodo di grandi dimensioni che in precedenza erano proibitive dal punto di vista dei costi, consentendo test più efficienti e tempi di rilascio dei prodotti più rapidi.
Aumentare la fiducia
IxANVL aumenta la fiducia nella qualità dei prodotti consentendo l'esecuzione automatica e senza supervisione di test approfonditi e completi.
I risultati dei test di IxANVL consentono agli utenti di:
Convalidare un'ampia serie di protocolli
IxANVL supporta un elenco completo di protocolli, tra cui bridging, routing, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, carrier Ethernet, automotive Ethernet, segment routing e multicast.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.