무선부터 레이다까지, 시스템 성능은 안테나가 크게 좌우합니다. 키사이트 안테나 교정 실험실은 입증된 표준 규격 측정 공급자를 필요로 하는 제조업체와 조직을 위해 추적이 가능한 SI 결과를 제공함으로써, 많은 양의 안테나 교정을 처리할 수 있도록 유연한 온디맨드 방식으로 용량을 제공합니다.

세계 최대의 OATS(open-area test site)를 통해 키사이트 교정 테스트 사이트(CALTS) 규격 설비는 탁월한 정밀도와 반복정도로 ANSI, CISPR, IEEE, MIL-STD, SAE와 같은 요건을 충족할 수 있습니다.

인증됨

인증을 받고 추적 가능하며 표준 준수

폭넓은 안테나 및 디바이스 교정 요건을 충족하는 지원을 받으십시오.

World Class Icon

세계적인 수준

탁월한 설비에 대한 키사이트의 투자를 활용하십시오

키사이트에서는 안테나 이득에 대한 자유 공간 및 원거리 측정을 수행합니다. 세계 최대의 OATS(open-area test site)와 여러 무반사 챔버를 포함하여 뛰어난 테스트 시설을 활용하십시오.

반응성

실험실 역량을 확대하십시오

볼륨 또는 타이밍이 실험실 대역폭을 초과할 때, 키사이트의 전문 지식과 시설을 활용해서 사내 역량을 확대하실 수 있습니다.

안테나 교정 과제가 있으십니까?

  • 끊임없이 변하는 안테나 교정 표준의 이해
  • 테스트 용량 또는 시설 결여
  • 테스트 복잡성 증가
  • 기술 리소스 부족
Antenna Calibration Ground Plane
Keysight Antenna Calibration

교정은 필수입니다

눈에 보이든, 그렇지 않든, 연결된 세계에서 안테나는 매우 중요한 요소입니다. 안테나를 과도하게 사용할 경우, 시간이 지나면서 물리적, 전기적 결함이 누적되어 성능이 저하되는 문제가 발생합니다. OTA(Over-the-Air) 시스템에서 보다 나은 성능을 찾고 있든, EMI/EMC 테스트에서 반복 가능한 결과를 원하든 관계없이, 안테나 교정이 필수적인 역할을 합니다.

Keysight Iowa Center of Excellence certXpress 인증서 관리 시스템에 로그인하여 귀사의 교정 인증서를 확인해 보십시오. 이 포털에서는 이전 아이오와 및 캐나다의 Liberty Calibration and World Cal 인증서에 언제든 액세스할 수 있습니다.

Antenna calibration

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

키사이트와의 파트너 관계를 통해 비즈니스 결과를 개선할 수 있습니다. 언제든지 문의해 주십시오.