Système ICT parallèle en ligne automatisé i1000

Solution simplifiée de test en circuit pour les tests de production

Les systèmes de test parallèle Advanced de Keysight offrent une couverture de test Essential avec une conception compacte et économique, idéale pour les environnements de fabrication allégée. Ces systèmes de test parallèle Advanced intègrent des fonctionnalités clés telles que le balayage de frontière (boundary scan), la programmation flash et les capacités de test sans vecteur dans une plateforme simplifiée, conçue pour un test fiable et efficace des cartes de circuits imprimés (PCB) analogiques, numériques et à signaux mixtes. Leur architecture modulaire prend en charge l'évolutivité et la personnalisation, vous permettant d'adapter le système à vos exigences de production. Grâce à des outils logiciels intuitifs et des interfaces d'automatisation transparentes, le développement des tests est rationalisé et le temps de mise en production est réduit. Demandez un devis pour l'une de nos configurations populaires dès aujourd'hui. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.

Test numérique et analogique intégré

Effectuez des mesures analogiques et numériques dans un seul système afin de réduire les coûts liés à l'équipement et de permettre des tests mixtes complets.  

Capacité de test sans vecteur

Identifiez les défauts de soudure et de placement sur les circuits imprimés denses sans vecteurs numériques alimentés, ce qui simplifie la configuration des tests et accélère le développement.

Intégration du balayage des limites

Testez facilement les interconnexions numériques et les composants à pas fin tels que les BGA afin d'améliorer la couverture des défauts dans les conceptions de circuits imprimés denses et de garantir une connectivité fiable.

Conception compacte et autonome

Son encombrement réduit lui permet de s'intégrer sans nécessiter de contrôleurs externes, ce qui le rend idéal pour les fabricants disposant d'un espace limité dans leurs ateliers.

image_produit
  • System width

    630 mm to 1200 mm

  • Maximum node count

    512 to 3456

  • Fixture actuation

    Press down

  • Maximum parallel testing

    1, 4

Questions fréquemment posées