Solución de pruebas OTA para radares automotrices

La solución de pruebas OTA para radares automotrices AR8700C proporciona un entorno de medición para sensores de radar en frecuencias de onda milimétrica (mmWave) de banda E.

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Solución de pruebas OTA para radares automotrices

La solución de cámara Advanced AR8700C de Keysight para radares de automoción ofrece un entorno de medición que permite caracterizar la funcionalidad, el rendimiento y los patrones de radiación de las antenas de los sensores de radar en frecuencias de onda milimétrica (mmWave) de la banda E. Utilice la cámara AR8701C junto con los equipos de prueba y medición de Keysight en una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la I+D de dispositivos, la validación del diseño, la verificación funcional y las pruebas de conformidad con las normas ETSI y FCC.

  • Gama de pruebas de antenas compactas (CATR)
    • Cámara anecoica blindada con reflector de borde enrollado
    • Posicionador de azimut giratorio
  • Controlador para posicionadores de alimentación y dispositivos bajo prueba (DUT) con capacidad de adquisición de datos activada.
  • Opciones de alimentación de sonda para rangos de frecuencia de prueba en banda y espurios
  • Kits de calibración opcionales para la validación y calibración de la cámara.
  • Iluminación LED y cámara
  • Láseres para la alineación de DUT
  • Soporte para maniquíes de mano y cabeza
  • Opciones de antenas de banda E de 60-90 GHz
  • Software de control de cámara
  • Opción de software de trazado 2D/3D