Caricamento...

Visualizzazione di 20 di 9049

Ordinamento:
Popolarità
Popolarità Più recenti Rilevanza
Popolarità Più recenti Rilevanza
WaveBee V2X Test and Emulation

Aggiunto ai preferiti

Rimosso dai preferiti

Test ed emulazione WaveBee V2X

Il Vehicle-to-everything (V2X) consente una comunicazione senza soluzione di continuità tra veicoli, infrastrutture, reti, pedoni, dispositivi e persino la rete elettrica, rivoluzionando il modo in cui i veicoli interagiscono con l'ambiente circostante. Gli obiettivi principali del V2X includono il miglioramento della sicurezza stradale, l'ottimizzazione dell'efficienza del traffico, la riduzione del consumo energetico e l'implementazione di una comunicazione più intelligente tra veicoli e infrastrutture. Tuttavia, l'implementazione del V2X presenta sfide significative per gli OEM e gli operatori stradali, richiedendo test rigorosi rispetto agli standard di comunicazione, ai requisiti normativi e ai protocolli di interoperabilità. La complessità è ulteriormente aggravata dalla varietà degli standard globali, con diverse regioni che adottano linee guida distinte per la comunicazione V2X. Questa soluzione offre un'analisi approfondita del panorama normativo, dei test di interoperabilità e della conformità industriale necessari per portare sul mercato le innovazioni V2X. Evidenzia inoltre come la toolchain WaveBee V2X di Keysight, combinata con soluzioni di livello fisico superiori e l'automazione dei test PathWave, possa semplificare l'integrazione all'interno dei veicoli e garantire comunicazioni e prestazioni affidabili su ADAS, veicoli autonomi e sistemi di trasporto intelligenti (ITS).

Achieving C-V2X Compliance

Aggiunto ai preferiti

Rimosso dai preferiti

Ottenere la conformità C-V2X

Testare le prestazioni dei componenti e dei sottosistemi cellulari vehicle-to-everything (C-V2X) per ottenere la conformità ai requisiti di test 5G in continua evoluzione è una sfida continua per il mercato dei veicoli connessi. L'accettazione globale della tecnologia C-V2X trasforma la guida autonoma da una visione condivisa a una realtà di mercato di massa. Il C-V2X utilizza lo standard 3rd Partner Project (3GPP) per la connettività cellulare mobile 4G e 5G e opera nella banda di frequenza 5,9 GHz. Nella maggior parte dei paesi, questa è la banda di frequenza ufficialmente designata per i sistemi di trasporto intelligenti (ITS). La certificazione C-V2X è un panorama in evoluzione a causa dei mutevoli standard ITS regionali e, allo stesso tempo, dei requisiti normativi per il 5G che sono un obiettivo in continua evoluzione. I produttori devono adattarsi alle future iterazioni e ai cambiamenti legislativi per essere competitivi in un mercato in rapida espansione. Questo white paper l'importanza del C-V2X e come rimanere all'avanguardia nella certificazione C-V2X nonostante i requisiti di test e le normative 5G in continua evoluzione. Gli argomenti chiave trattati nel white paper : vantaggi della tecnologia C-V2X, alleanze nell'industria automobilistica, sfide della certificazione C-V2X, test e convalida C-V2X, garanzia di conformità, soluzioni di test C-V2X. Scaricate questo white paper ulteriori approfondimenti.

Visualizzati 20 di 9049 Carica altro