Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Expert Analoge Signalgeneratoren werden in zwei Klassen unterteilt. Zur XG5-Klasse gehören die MXG-Modelle N5185A, N5181B und N5183B sowie die Kompaktsignalgeneratoren AP5021A bis AP5022A. Zur XG6-Klasse gehören die Kompaktsignalgeneratoren AP5031A bis AP5032A.
Der analoge Signalgenerator Keysight AP5021A G3 ist ein hochreiner Signalgenerator mit extrem niedrigem Phasenrauschen, der Frequenzen von 9 kHz bis 12,75, 20, 40 oder 54 GHz abdeckt.
Maximum frequency
54 GHz
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-145 dBc/Hz
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Output power @1 GHz
17 dBm
Frequency switching speed
15 µs
Number of outputs
1
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der analoge Signalgenerator Keysight AP5021A G3 bietet hervorragende Ergebnisse bei der Unterdrückung von Oberwellen und Störsignalen in einem handlichen und leichten Gehäuse. Dank geringem Phasenrauschen, hoher spektraler Reinheit und schneller Schaltgeschwindigkeit können Ihre Testteams hochwertige Signale für die Produktion, die Analog-Digital-Wandlung (ADC) und Radarempfängertests erzeugen. Der G3 ist in einem kompakten Desktop-Gehäuse untergebracht und bietet neben einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und standardmäßigen SCPI-Befehlen für eine nahtlose Programmierung auch Konfigurationsmöglichkeiten per Touchscreen und Fernbedienung.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.