Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece analisadores de figura de ruído e ruído de fase em três classes de capacidade.
Medições rápidas e precisas do fator de ruído
Medições de ruído de fase de alta sensibilidade
Os analisadores de figura de ruído da série NF7 da Keysight incluem os modelos N8679B a N8973B. Eles foram projetados para realizar medições de figura de ruído rápidas, precisas e repetíveis. Quando combinados com nossa fonte de ruído de sinal (SNS) e o pré-amplificador USB incluído, o analisador de figura de ruído baixa automaticamente os dados da relação de ruído excedente (ENR), agilizando o processo de medição. Nossos analisadores de figura de ruído são fáceis de usar, com uma interface multitoque que permite gestos de ampliar, diminuir e arrastar.
Os analisadores de ruído de fase da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe PN3 inclui os analisadores de fonte de sinal E5045A-E5047A, e a classe PN7 inclui os analisadores de fonte de sinal E5055A-E5058A e o sistema de teste de ruído de fase N5511A. Eles fornecem medições precisas e de alta sensibilidade para detectar os níveis mais baixos de ruído de fase e sinais espúrios. A metodologia aprimorada de correlação cruzada suprime o ruído interno e garante resultados precisos e repetíveis — especialmente ao medir fontes com ruído de fase mínimo. Nossos modelos de ponta permitem medições ultra-sensíveis , com leituras até o piso de ruído térmico kT (-177 dBm/Hz), garantindo a caracterização precisa dos níveis de sinal mais baixos possíveis.
Os analisadores de figura de ruído da série NF7 da Keysight incluem os modelos N8679B a N8973B. Eles foram projetados para realizar medições de figura de ruído rápidas, precisas e repetíveis. Quando combinados com nossa fonte de ruído de sinal (SNS) e o pré-amplificador USB incluído, o analisador de figura de ruído baixa automaticamente os dados da relação de ruído excedente (ENR), agilizando o processo de medição. Nossos analisadores de figura de ruído são fáceis de usar, com uma interface multitoque que permite gestos de ampliar, diminuir e arrastar.
Os analisadores de ruído de fase da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe PN3 inclui os analisadores de fonte de sinal E5045A-E5047A, e a classe PN7 inclui os analisadores de fonte de sinal E5055A-E5058A e o sistema de teste de ruído de fase N5511A. Eles fornecem medições precisas e de alta sensibilidade para detectar os níveis mais baixos de ruído de fase e sinais espúrios. A metodologia aprimorada de correlação cruzada suprime o ruído interno e garante resultados precisos e repetíveis — especialmente ao medir fontes com ruído de fase mínimo. Nossos modelos de ponta permitem medições ultra-sensíveis , com leituras até o piso de ruído térmico kT (-177 dBm/Hz), garantindo a caracterização precisa dos níveis de sinal mais baixos possíveis.
O software do analisador de ruído de fase da Keysight aprimora a análise de sinais com recursos avançados, como correlação cruzada definida pelo usuário, caracterização transitória e VCO e monitoramento de espectro. Combine seu analisador com os misturadores ou conversores necessários para fazer as medições corretas para sua aplicação.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O fator de ruído (NF) quantifica o quanto um dispositivo ou sistema degrada a relação sinal-ruído (SNR). É definido como NF = (SNRin) / (SNRout) e é normalmente expresso em decibéis (dB).
Um fator de ruído de 0 dB representa um dispositivo ideal, livre de ruído. Na prática, componentes como amplificadores, misturadores e receptores introduzem ruído térmico e eletrônico adicional.
Por que o fator de ruído é importante:
Como se mede o fator de ruído:
As soluções modernas da Keysight automatizam a calibração, o controle de fontes de ruído e a correção de incertezas para melhorar a precisão das medições.
O ruído de fase descreve a instabilidade de frequência de curto prazo em um sinal e é um parâmetro fundamental para osciladores e sistemas de RF.
De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), o ruído de fase em banda única (SSB) é definido como a razão entre a densidade de potência do ruído em uma frequência deslocada da portadora e a potência da portadora: L(f) = (Pruído(f)) /Pportadora
É normalmente expresso em dBc/Hz em uma determinada frequência de desvio.
Por que o ruído de fase é importante:
Como se mede o ruído de fase:
O ruído de fase é medido por meio de analisadores de ruído de fase ou analisadores de fonte de sinal, que avaliam os desvios de frequência em relação à portadora com alta sensibilidade.
O fator de ruído e o ruído de fase medem diferentes aspectos do desempenho de RF:
Figura de ruído:
Mede a quantidade de ruído que um dispositivo adiciona a um sinal (degradação da relação sinal-ruído). É utilizada no projeto de receptores, amplificadores e front-ends de RF.
Ruído de fase:
Mede a estabilidade de frequência e a pureza espectral de uma fonte de sinal. É utilizado em osciladores, sintetizadores e sistemas de transmissão
Quando usar cada um:
• Utilize o fator de ruído ao otimizar a sensibilidade e minimizar o ruído nas cadeias de sinal
• Utilize o ruído de fase ao avaliar a estabilidade de frequência e a qualidade da modulação
Ambos são essenciais em sistemas modernos de RF, como 5G, aeroespacial e comunicações via satélite.
Ao escolher um analisador, é importante avaliar várias especificações essenciais para garantir que ele atenda às suas necessidades de medição.
Parâmetros principais:
A faixa de frequência do analisador, que vai de Hz a GHz, deve abranger totalmente o dispositivo em teste. A sensibilidade, normalmente expressa em dBm, determina a capacidade do instrumento de detectar níveis de ruído muito baixos, enquanto a faixa dinâmica define a diferença entre os sinais mensuráveis mais fracos e mais fortes. A precisão e a incerteza da medição também são fundamentais, pois afetam diretamente a confiabilidade dos resultados.
Considerações específicas sobre o fator de ruído:
Para medições do fator de ruído, certifique-se de que o analisador suporte a faixa de medição necessária e seja compatível com as fontes de ruído adequadas. Ele também deve suportar técnicas consagradas, como o método do fator Y e os métodos de fonte fria (vetorial), a fim de oferecer flexibilidade e precisão em diferentes cenários de teste.
Considerações específicas sobre o ruído de fase:
Ao avaliar o desempenho em termos de ruído de fase, considere o piso de ruído de fase do analisador, expresso em dBc/Hz, bem como a faixa de frequência de desvio disponível. Instrumentos com capacidade de correlação cruzada podem melhorar significativamente a sensibilidade, permitindo uma caracterização mais precisa de sinais com baixo ruído de fase.
Ecossistema de analisadores:
As soluções modernas da Keysight integram rotinas de calibração, automação e software de análise avançada para melhorar a repetibilidade das medições e o rendimento.
Medições precisas exigem não apenas os instrumentos adequados, mas também uma configuração bem controlada para garantir resultados confiáveis.
Configuração para medição do fator de ruído:
Uma configuração típica para medição do fator de ruído inclui um analisador de fator de ruído ou um analisador de sinal, juntamente com uma fonte de ruído calibrada com uma relação de ruído excedente (ENR) especificada. O dispositivo em teste (DUT) é conectado por meio de cabos de RF de alta qualidade com adequada adaptação de impedância, a fim de minimizar erros de medição.
Configuração para medição de ruído de fase:
Para medições de ruído de fase, utiliza-se um analisador de ruído de fase ou um analisador de fonte de sinal em combinação com um oscilador de referência estável. É essencial manter um ambiente com baixo ruído e blindagem adequada para evitar que interferências externas afetem a medição.
Melhores práticas:
Para obter resultados precisos e repetíveis, realize uma calibração completa do sistema antes das medições. Também é importante minimizar as perdas nos cabos e os desajustes de impedância, bem como controlar a temperatura e as condições ambientais durante todo o processo de teste.
Os erros de medição podem afetar significativamente os resultados se não forem devidamente controlados, tornando essencial compreender e mitigar as fontes mais comuns de imprecisão.
Fontes comuns de erros:
Os erros geralmente decorrem de incompatibilidades entre componentes, o que pode causar efeitos relacionados à relação de onda estacionária de tensão (VSWR). Imprecisões na calibração e incertezas na fonte de ruído, particularmente relacionadas à relação de ruído excedente (ENR), podem comprometer ainda mais a confiabilidade da medição. Além disso, as limitações do ruído de fundo do instrumento podem restringir a capacidade de medir sinais de nível muito baixo, enquanto fatores ambientais, como variações de temperatura e interferência eletromagnética (EMI), também podem afetar os resultados.
Como melhorar a precisão:
A melhoria da precisão começa com o uso de fontes de ruído calibradas e de alta qualidade e com a aplicação de técnicas de calibração adequadas, como o método do fator Y ou a correção vetorial. Para medições de ruído de fase, técnicas como a média e a correlação cruzada podem aumentar a sensibilidade. Também é importante minimizar o comprimento dos cabos e as perdas associadas, além de seguir as melhores práticas estabelecidas, alinhadas com os padrões do setor, como as diretrizes do NIST.
As medições do fator de ruído e do ruído de fase desempenham um papel fundamental em uma ampla gama de setores, contribuindo para o projeto, a validação e a otimização de sistemas modernos de RF.
Principais aplicações:
Essas medições são amplamente utilizadas no projeto de sistemas de RF e micro-ondas, bem como em sistemas de comunicação sem fio 5G e outros, onde as exigências de desempenho são elevadas. Elas também são essenciais em aplicações aeroespaciais e de defesa, incluindo sistemas de satélite e radar, e são comumente aplicadas na caracterização de dispositivos semicondutores para avaliar o desempenho no nível dos componentes.
Por que são importantes:
Ao permitir a caracterização precisa do comportamento do ruído e do sinal, essas medições ajudam a garantir a integridade do sinal e a confiabilidade geral do sistema. Elas são essenciais para otimizar a sensibilidade do receptor e o desempenho do transmissor, bem como para validar a conformidade com as normas do setor e regulatórias.
As plataformas de medição avançadas da Keysightoferecem suporte aessas aplicações com alta precisão e automação.
O ruído de fase pode ser caracterizado de diferentes maneiras, dependendo do dispositivo em teste e do objetivo específico da medição.
Ruído de fase absoluto:
O ruído de fase absoluto mede o ruído de fase total de uma fonte de sinal e é normalmente realizado como uma medição de porta única. Essa abordagem é utilizada para avaliar a pureza espectral geral e a estabilidade de frequência de osciladores e geradores de sinal.
Ruído de fase residual (aditivo):
O ruído de fase residual, ou aditivo, mede o ruído introduzido por um componente específico na cadeia de sinal. É comumente utilizado para caracterizar dispositivos como amplificadores, misturadores e conversores de frequência, ajudando a isolar suas contribuições individuais para o ruído geral do sistema.
Ambos os tipos de medição são essenciais para identificar e otimizar o desempenho nas cadeias de sinais de RF.