主要功能
- “N5309A”集练习器、PTC 和 LTSSM 测试仪于一身
- PTC II 测试可在x16 以内的所有链路宽度内运行
- N5309A GUI 中集成了 GUI,用户只需单击鼠标便可进行操作
- 无需使用平台运行附加卡测试
测试类型
- 所有 22 个 PCI-SIG® 要求的测试许可证,包括免费的 N5309A练习器 GUI
- 运行 PCIe® PTC I 测试以及将 PTC II 软件许可证升级到一致性保证测试包许可证的能力
- 180 多项一致性保证测试可供选择,包括 94 项传输层测试、31 项链路层测试、57 项配置空间测试和 1 项电子层测试
可视化和可用性
- 测试分为不同的类别和层次
- 连续运行一项或多项测试
- HTML 报告具有详细的表格式结果概览功能,可查看每个测试的结果:成功、警告和错误
是德科技公司继推出最优秀的协议测试卡(PTC)E2969A 之后,现在正在推出用于 PCIe 2.0 的 E2969B PTC II。Keysight PTC II 将提供全部 22 个强制测试方案,使设备能够符合 PCI-SIG 标准。这种测试能力还将促进 PCIe 2.0 技术在整个行业的部署。
PTC II(E2969B)
PTC II 是一个运行速度高达 5.0 GT/s 的电子产品,支持从 x1 到 x16 的所有链路宽度,并且可以插入到任何一个进行系统测试的主机平台中,或者连接到附加卡。
方便的图形用户界面(GUI)使用户只需点一下鼠标,就能选定要执行的测试。
直观的 HTML 报告可以显示测试结果:绿色表示测试成功;黄色表示告警;红色表示测试失败。详细的测试报告使人们可以非常轻松地判定测试失败的原因,并可用来进行故障诊断和调试。
一致性保证测试套件(E2969B-COM)
为了获得完整的产品一致性保证,您只需进行一次简单的软件升级,即可得到一致性保证测试套件(E2969B-COM)。该套件包括 PCI-SIG 推荐的 180 种测试。
一致性保证测试套件包括传输层、链路层、电气层和配置空间测试,能够确保生产出高质量的产品,缩短测试与调试时间。
一致性保证测试套件非常容易运行,而且采用了与强制测试相同的 GUI 和 HTML 报告模型。
使用模型轻松升级
同一个硬件在进行简单的软件升级后,甚至可以变成用于 PCIe 1.0 或 PCIe 2.0 的全能试验器和 LTSSM 测试仪。LTSSM 测试仪能对链路层和传输层进行误码注入和分析。这个全能试验器还具有配置空间仿真和功率管理测试的功能。
PCI-SIG, PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的注册商标.