这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
结合使用这个 E2667B USB 2.0 高速主机测试夹具套件(以及 DSOXUSBSQ USB 2.0 信号质量测试选件)和 1.5 GHz 带宽的 4000 X 系列示波器,可对 USB 2.0 高速主机的信号质量进行测试。
特点
兼容的示波器:
- MSOX4154A InfiniiVision X 系列
- DSOX4154A InfiniiVision X 系列
是德科技推荐结合使用 E2667B USB 2.0 高速主机测试夹具套件和 1.5 GHz 带宽 4000 X 系列示波器上的 DSOXUSBSQ USB 2.0 信号质量测试选件,对 USB 2.0 高速主机的信号质量进行测试。 当使用基于 USB-IF 标准的编程测试码型对高速主机进行测试时,只需要通过 SMA 电缆以及适当的 SMA 至 BNC 适配器,将来自测试夹具的 D+ 和 D- 信号连接到示波器的输入通道即可。
扩展您产品的功能
需要帮助或遇到问题?