这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
包括 10 cm 空心线、步进阻抗空心线以及 20 dB 和 50 dB 衰减器。
特点
Keysight 85051B 验证套件配备 7 mm 连接器 ,可覆盖的频率范围为 300 MHz 至 18 GHz。 该套件包括 10 cm 空心线、步进阻抗空心线以及 20 dB 和 50 dB 衰减器, 可与 Keysight 7 mm 校准套件和 Keysight PNA 系列网络分析仪配合使用。
验证套件用于验证网络分析仪在指定的效能下是否正常运行。 所有验证套件均包括可追溯到美国国家标准与技术研究院(NIST)的测量数据和不确定度。
扩展您产品的功能
需要帮助或遇到问题?