特点

优越的射频性能

  • 增益大于 25dB
  • P1dB 大于 18dBm (至 20 GHz)
  • 放大至 18 GHz 时噪声系数小于 8 dB,放大至 26.5 GHz 时噪声系数小于 13 dB(典型值)

连接器类型

  • 射频连接器:3.5 mm (f)
  • 直流探测器输出连接器:BNC (f)

偏置选项

Keysight 83017A 微波系统放大器,是专为系统设计人员和集成商设计的一款小巧的成品放大器。 这款放大器可以根据您的需要提供功率恢复系统损耗,并提高射频和微波 ATE 系统的可用功率。 由于具备从 500 MHz 到 26.5 GHz 的超宽带宽,设计者可以用一个 Keysight 放大器代替多个窄带宽放大器,无需分频网络或多个偏置电源。

有关 USB 前置放大器、微波放大器和系统放大器的更多信息,请访问 Keysight 放大器

83017A microwave system amplifier

对83017A有兴趣?

需要帮助或遇到问题?