特点

出色的射频性能

  • 频率响应:±0.6 dB(10 MHz 至 20 GHz),以 -3.3 dB 线性斜率增加到 ±1.5 dB (20 GHz 至 26.5 GHz)
  • 最大驻波比:1.2(10 MHz 至 4 GHz),1.5(4 GHz 至 18 GHz),2.2(18 GHz 至 26.5 GHz)
  • 低电平灵敏度:> 0.5 mV/uW(10 MHz 至 18 GHz),> 0.18 mV/uW(18 至 26.5 GHz)
  • 输出极性:负

承受功率

  • 最大工作输入功率:200 mW
  • 典型短期最大输入功率(< 1 分钟):1 W

噪声

  • 噪声:50 uV

多年以来,Keysight 33330C 低势垒肖特基二极管检波器已在许多应用中得到广泛使用,包括电平测量和功率传感。 它性能优良,结实耐用。 其配套的成对选件(选件 001)提供了非常强大的检波器跟踪能力。

是德科技提供了多种不同的检波器,请点击是德科技检波器了解详细信息。

33330C Low-Barrier Schottky Diode Detector

想深入了解33330C?

需要帮助或遇到问题?