应用指南
Keysight手持示波器 U1610/20A坚固耐用,携带方便,适合外场测试,将示波器、万用表、数据记录器等多种测试工具汇集一身。本应用指南介绍了手持示波器 U1610/20A 的三个外场测试应用,主要包括以下内容:
– 测量功率
– 搜索信号违规
– 分析线路电流谐波
手持示波器 U1610/20A 具有 30 种自动测量 (时间、电压和功率) 功能以及数学 (Math)和快速傅里叶变换 (FFT) 分析仪功能,同时配备了 5.7 英寸 TFT LCD VGA (640 x 480 像素) 彩色显示屏,使您可以清晰地查看和了解电气系统的运行情况。手持示波器U1610/20A 是专为在严苛环境中进行测量的工程师们而设计,可确保测量的精度、可靠性和安全性。
如欲了解更多信息,请下载 U1610/20A 手持示波器的外场测试应用指南。
×
请销售人员联系我。
*Indicates required field
感谢您!
A sales representative will contact you soon.