Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O software Keysight BreakingPoint VE oferece recursos de segurança comprovados para ambientes de teste virtualizados e nativos da nuvem. Ele permite uma validação de segurança abrangente para firewalls virtuais, controles de segurança baseados em nuvem e redes definidas por software. Integrado aos pipelines de CI/CD, o BreakingPoint VE oferece emulação de ataque automatizada e realista para garantir que o código e as configurações estejam seguros antes da implantação. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Inicie como uma máquina virtual em plataformas de nuvem pública, privada e híbrida para testes flexíveis e sob demanda.
Integre perfeitamente os testes de segurança aos pipelines de DevOps para validar firewalls virtuais, SD-WAN e VNFs durante o desenvolvimento.
Dimensionar a geração de tráfego de ataque em vários nós de teste para simular o volume e o comportamento do mundo real.
Biblioteca de ameaças e aplicativos para validação consistente em ambientes físicos e virtuais.
939-9619
A edição virtual (VE) 10G do Keysight BreakingPoint inclui uma licença perpétua flutuante válida em todo o mundo.
939-9640
A edição virtual (VE) 100G do Keysight BreakingPoint inclui uma licença flutuante mundial de 12 meses e uma assinatura de suporte de software da Keysight.
939-9600
A edição virtual (VE) 1GE do Keysight BreakingPoint inclui uma licença flutuante mundial de 12 meses e uma assinatura de suporte de software da Keysight.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As plataformas de teste de segurança virtualizadas oferecem vantagens exclusivas em relação aos dispositivos de hardware, especialmente em ambientes cada vez mais centrados na nuvem e definidos por software. Embora o hardware de teste físico seja eficaz para laboratórios locais dedicados, ele costuma ser caro, menos flexível e limitado pela implantação física. Por outro lado, as soluções virtuais podem ser implantadas rapidamente em máquinas virtuais ou instâncias em nuvem, permitindo que as organizações realizem testes na mesma escala e complexidade sem a necessidade de hardware especializado. Elas são particularmente adequadas para organizações que adotam estratégias que priorizam a nuvem, infraestruturas híbridas ou pipelines de integração contínua e entrega contínua, onde os testes precisam ser iniciados e encerrados sob demanda. Essa elasticidade ajuda a reduzir custos, alinhar-se aos fluxos de trabalho de DevOps e garantir que a validação de segurança seja incorporada de forma integrada aos processos de desenvolvimento ágil.
Uma plataforma de emulação de ataques virtuais permite testar toda a gama de controles de segurança de rede e aplicativos. Isso inclui defesas de perímetro tradicionais, como firewalls e sistemas de prevenção de intrusão, bem como tecnologias nativas da nuvem mais recentes, como Secure Access Service Edge (SASE), Zero Trust Network Access (ZTNA) e funções de rede virtualizadas. Além dos dispositivos de segurança, essas plataformas podem testar ferramentas de proteção de endpoint, filtros de conteúdo, defesas na camada de aplicativos e até mesmo serviços emergentes de segurança em nuvem oferecidos pelos principais provedores. Como a solução opera em software, ela se integra facilmente a ambientes distribuídos, possibilitando testar tanto sistemas legados em data centers quanto cargas de trabalho modernas implantadas em nuvens públicas ou privadas. Em essência, ela garante que todas as camadas de segurança, da borda ao núcleo e à nuvem, possam ser validadas em condições realistas.
O realismo é alcançado através da emulação de padrões de tráfego benignos e maliciosos em escala. No lado da aplicação, as plataformas podem replicar a forma como os usuários reais interagem com serviços como navegação na web, e-mail, streaming de vídeo e compartilhamento de arquivos, muitas vezes através de conexões criptografadas. No lado das ameaças, elas geram campanhas de ataque que refletem as táticas utilizadas pelos adversários na vida real, incluindo cargas de malware, inundações de negação de serviço e explorações de protocolo. Esse foco duplo cria um ambiente de teste que desafia os controles de segurança a distinguir entre tráfego legítimo e tentativas maliciosas, exatamente como seria necessário na produção. Além disso, as plataformas virtualizadas geralmente permitem a personalização de perfis de tráfego, intensidades de ataque e parâmetros de criptografia, dando aos testadores a capacidade de espelhar seu ambiente operacional exclusivo. O resultado é um processo de validação altamente realista que produz insights acionáveis sobre a resiliência do sistema, escalabilidade e possíveis pontos cegos.
Uma das vantagens mais significativas de uma plataforma de teste de segurança virtualizada é o modelo flexível de licenciamento e dimensionamento que ela permite. Em vez de ficarem limitadas pela capacidade de um dispositivo físico, as organizações podem começar com uma capacidade modesta, talvez testando um único firewall, rede privada virtual ou gateway web seguro, e depois expandir de forma integrada para validar sistemas distribuídos em grande escala. Os modelos de licenciamento são normalmente baseados no consumo ou na assinatura, permitindo que as empresas alinhem o investimento com o uso. Por exemplo, uma equipe pode executar testes intensivos apenas durante ciclos de desenvolvimento específicos ou auditorias de conformidade e reduzir a escala durante períodos mais calmos, otimizando a eficiência de custos. Além disso, como a solução é virtual, o dimensionamento pode ocorrer horizontalmente na nuvem ou na infraestrutura virtualizada, aproveitando recursos de computação adicionais em vez de exigir a compra de novo hardware. Esse modelo oferece suporte tanto a pequenos laboratórios quanto a empresas globais com implantações complexas em vários locais.
As plataformas modernas de teste de segurança dependem de feeds de inteligência de ameaças continuamente atualizados para se manterem relevantes. Essas atualizações geralmente abrangem novos comportamentos de aplicativos, vetores de ataque emergentes, campanhas de malware e técnicas avançadas de evasão observadas no mundo real. As atualizações são entregues diretamente na biblioteca de emulação, garantindo que os testes reflitam o cenário atual de ameaças sem exigir scripts ou configurações manuais pelo usuário final. Esse processo é particularmente crítico, dada a rapidez com que as ameaças cibernéticas evoluem; uma biblioteca de testes desatualizada proporcionaria uma falsa sensação de segurança. Ao se manterem alinhadas com as vulnerabilidades e explorações mais recentes, as organizações podem validar se suas defesas são capazes de resistir aos métodos de ataque atuais e futuros. Além de simples atualizações, algumas plataformas também oferecem a capacidade de personalizar e criar novos perfis de ataque, dando aos usuários avançados a flexibilidade de modelar ameaças exclusivas relevantes para seu setor ou ambiente. Isso garante que os testes não apenas cubram os riscos conhecidos, mas também antecipem possíveis estratégias de ataque futuras.