Heldenhaft handeln statt Schlagzeilen machen

BELEGEN SIE
die Sicherheit Ihres Netzwerks

Simulieren Sie Angriffe, ermitteln Sie Schwachstellen und korrigieren Sie Schritt für Schritt den Kurs.

Schützen
Sie Benutzer und Anwendungen

Steigern Sie die Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Sicherheitssysteme.

KONTROLLIEREN
Sie jedes Paket

Beseitigen Sie Schwachstellen und entschlüsseln Sie Bedrohungen, die sich im SSL-Datenverkehr verstecken.

Trainieren Sie
Ihre Cyber-Fähigkeiten

Verbessern Sie Ihre Kompetenzen im Bereich Sicherheit und Notfallmanagement gegen reale Bedrohungen.

Beschleunigen Sie Ihre Abwehr

Belegen Sie die Sicherheit Ihres Netzwerks

Bleiben Sie Angreifern einen Schritt voraus - mit Breach and Attack Simulation (BAS)

Sicherheit ist niemals statisch. Bedrohungen entstehen ständig neu und Fehlkonfigurationen können Ihr Netzwerk im Handumdrehen gefährden. Sie müssen sich selbst angreifen - bevor jemand andere Gelegenheit dazu hat. Durch die sichere Simulation der vollständigen Kill Chain in Ihrem Produktionsnetzwerk können Sie Risiken eindeutig bestimmen, Schwachstellen erkennen und durch schrittweise Gegenmaßnahmen den Kurs korrigieren.

Der Keysight Threat Simulator ist eine BAS-Plattform (Breach and Attack Simulation), die auf mehr als 20 Jahren Erfahrung als Marktführer im Bereich Bedrohungsanalyse und Sicherheitstests aufbaut. Er ermöglicht die kontinuierliche Evaluierung Ihrer Verteidigungsmaßnahmen und die Optimierung der Effektivität Ihres Sicherheitsteams (SecOps).

Laptop-Bildschirm: Keysight Bedrohungssimulator
ThreatArmor Laptop-Bildschirm

Schützen Sie Benutzer und Anwendungen

Erforschen, testen, schützen und stärken Sie Ihre Sicherheit.

Bei der Netzwerksicherheit geht es darum, Schwachstellen zu finden und zu beheben, bevor sie Ihnen schaden.

  • Erforschen Sie: Nutzen Sie einen Anwendungs- und Gefahrenaufklärungs-Feed wie das Keysight ATI Research Center, um Informationen zu den neusten Bedrohungen, Schwachstellen und Anwendungs-Spoofing-Techniken zu sammeln.
  • Testen: Simulieren Sie Distributed Denial of Service (DDoS), Exploits, Malware und Fuzzing in Verbindung mit realem Datenverkehr wie BreakingPoint, um Ihre Sicherheitsinfrastruktur zu validieren.
  • Schützen: Blockieren Sie bis zu 80 % des bösartigen Datenverkehrs und wehren Sie Zero-Day-Malware-Mutationen ab, indem Sie sie mit ThreatARMOR an ihrer Quelle blockieren.
  • Stärken: Integrieren Sie ausfallsichere Sicherheit mit Sicherheitslösungen, um die Netzwerkverfügbarkeit während der Bereitstellung, des Ausfalls, der Fehlersuche und der Wartung von Anwendungen sicherzustellen.

Kontrollieren Sie jedes Paket

Mit Transparenz vorbereiten

Gartner machte die "Kontinuierliche Transparenz" zum Kernstück seines Sicherheitsrahmens CARTA (Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment). Die Einführung einer Sicherheitsarchitektur für kontinuierliche Transparenz bedeutet, die Sicherheit vor der Bereitstellung zu validieren und Produktionsnetzwerke durch eine umfassende Datenprüfung zu schützen.

Eine robuste Sicherheitsarchitektur macht Anwendungen und Netzwerke stärker, indem sie Schwachpunkte ausmerzt. Durch umfassende Transparenz für physische, virtuelle und Cloud-Netzwerksegmente können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Netzwerk rundum geschützt ist.

Transparenz des verschlüsselten Datenverkehrs

SSL ist ein wichtiger Angriffsvektor; eine effiziente Transparenz des verschlüsselten Datenverkehrs zum Schutz Ihres Unternehmens wird immer wichtiger.

Sie benötigen SSL-Transparenz-Lösungen, mit denen Sie den gesamten verschlüsselten Datenverkehr einsehen können. Diese Lösungen können sowohl Inline als auch Out-of-Band für die Entschlüsselung/Verschlüsselung Ihres eingehenden oder ausgehenden Datenverkehrs verwendet werden.

Trainieren Sie Ihre Cyber-Fähigkeiten

Trainieren Sie Ihre Cyber-Krieger mit fortschrittlichen Cyber Range Services.

Cyber Range nutzt unsere Sicherheitstestsoftware BreakingPoint, um Ihrem Team zu helfen, wie der Feind zu denken:

  • Nutzen Sie unser weltweit führendes Application and Threat Intelligence Research Center.
  • Werden Sie Teil des roten Teams und erlernen Sie die Werkzeuge, Techniken und die Denkweise von Hackern über die IT-Welt kennen.

Cyber Range hilft Ihnen auch beim Aufbau und der Bewertung Ihrer Verteidigungsfähigkeiten:

  • Trainieren Sie jederzeit und überall an sich ständig ändernden realen Szenarien.
  • Schließen Sie sich dem blauen Team an und lernen Sie sich zu verteidigen; das rote Team spielt den Angreifer mit mehreren Bedrohungsoptionen.
Erweiterte Cyber Range Services Software
Sicherheitsüberwachung

Steigern Sie die Leistung von Sicherheitslösungen 

Keysight Security Architecture nutzt Kontextbewusstsein, damit Sie die Daten, die Sie jeweils an eine Sicherheitslösung senden, je nach Anwendung, Benutzer, Gerätetyp und geografischem Standort auswählen können. Mit intelligenten Routing- und Lastverteilungsfunktionen können Sie den Datenfluss zu Ihren Netzwerksicherheitslösungen besser verwalten, die Leistung von Tools optimieren und den Traffic zu (oder von) bösartigen Webseiten sperren. 

Da weniger Daten verarbeitet werden müssen, arbeiten Ihre Tools und Lösungen effizienter.

Warten Sie nicht, bis Angreifer potenzielle Schwachstellen nutzen. Erkennen und beheben Sie Schwachstellen in Ihrem Sicherheitsapparat, bevor es zur Datenpanne kommt.