这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

AXIe 产品

AXIe 是一种针对模块化测试设备的开放式标准,它综合了现有标准(ATCA、PXI™、LXI™ 和 IVI®)的优点,具有极高的机架利用率和附加特性,例如计时、触发和模块间数据传送等。这些特性对于实施高性能测试与测量系统至关重要。

AXIe 是 LXI 和 PXI 标准的理想补充方案。AXIe 仪器具有 PCIe 和 LAN 接口,因而可以作为虚拟 PXI 或 LXI 仪器使用。

AXIe 产品系列包括主机、控制器及在同类产品中提供领先性能的新模块:任意波形发生器(AWG)、高速逻辑分析模块、PCI Express gen3 和 HDMI 协议分析仪。

Industry Recognition

 

  • AXIe M8000 系列 AXIe M8000 系列 

    AXIe M8000 系列

    高度整合的BERT

    易於扩充与延伸

    提供准确可靠的结果

  • AXIe 示波器和数字转换器 AXIe 示波器和数字转换器 

    AXIe 示波器和数字转换器

    采用 AXIe 制式的高速数字转换器。AXIe 平台提供出色的尺寸、功率以及冷却能力,可实现最佳的测量保真度和通道密度

  • AXIe 逻辑分析和协议测试 AXIe 逻辑分析和协议测试 

    AXIe 逻辑分析和协议测试

    最快速地分析您的 PCI Express 3.0 系统

  • AXIe 任意波形发生器 AXIe 任意波形发生器 

    AXIe 任意波形发生器

    Keysight AXIe 任意波形发生器可同时提供高分辨率和宽带宽,业界领先的无杂散动态范围以及极低的谐波失真。

  • AXIe 机箱和控制器 AXIe 机箱和控制器 

    AXIe 机箱和控制器

    通过 Keysight AXIe 机箱和控制器构建高性能 AXIe 测试系统。

  • 适用于 AXIe 产品的附件和选件 适用于 AXIe 产品的附件和选件 

    适用于 AXIe 产品的附件和选件

    • 为您的 AXIe 产品配备高质量的附件

AXIe Products & Systems [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete AXIe products and systems