这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

电源/测量单元

电源/测量单元(SMU)是一个电源和测量工具,适用于需要高精度、高分辨率和高度测量灵活性的测试应用。SMU 有时也称电源监测单元,它可以精确地提供电压或电流,并且可以同时测量电压和电流。

是德科技公司是电源/测量以及电源/监测单元(SMU)市场的领导者,可提供广泛的 SMU 产品。这些产品主要分为 4 类:精密型、针对特定应用型、通用型和基本型。


 

  • B1500A 半导体器件分析仪 B1500A 半导体器件分析仪 

    B1500A 半导体器件分析仪

    • 针对各种器件的 IV/CV、脉冲/瞬时 IV 测量进行全面表征的综合解决方案
    • 基于 GUI 的 EasyEXPERT 软件可在嵌入式 Windows 7 中运行,以实现高效表征
    • 可扩展到 10 个插槽
       

  • B2900A 系列精密电源/测量单元(SMU) B2900A 系列精密电源/测量单元(SMU) 

    B2900A 系列精密电源/测量单元(SMU)

    B2900A 系列(B2901A、B2902A、B2911A 和 B2912A)适用于需要 IV 曲线的众多材料/器件应用,例如纳米、碳、有机物、聚合物和半导体材料。包括直流-直流转换器在内的电路应用也能从中受益。

  • N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 

    N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6785A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型电池供电移动设备电池耗电分析设计的电源/测量单元(SMU)。

  • N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 

    N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6786A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型移动电池供电设备内部元器件功能测试设计的电源/测量单元(SMU)。

  • 模块化 SMU 系列(E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A) 模块化 SMU 系列(E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A) 

    模块化 SMU 系列(E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A)

    灵活的产品系列与解决方案可对半导体器件进行精确的参数测量,并对元器件进行高速测试(E5260A、E5262A、E5263A 和 E5270B)

  • N6781A 用于电池耗电分析的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W N6781A 用于电池耗电分析的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W 

    N6781A 用于电池耗电分析的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W

    Keysight N6781A 是一款专为电池耗电分析而设计的电源/测量单元(SMU)。

  • N6782A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W N6782A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W 

    N6782A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W

    Keysight N6782A 是一款专为先进的器件功能测试任务而设计的电源/测量单元(SMU)。

  • N6784A 通用 4 象限电源/测量单元,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A,20 W N6784A 通用 4 象限电源/测量单元,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A,20 W 

    N6784A 通用 4 象限电源/测量单元,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A,20 W

    Keysight N6784A 是一款专为通用高精度供电和测量应用设计的电源/测量单元(SMU)。

  • N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产] N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产] 

    N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产]

    N6705B 直流电源分析仪可显著提高向被测件提供直流电压和电流以及进行测量的效率。

  • N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 

    N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽

    N6705C 直流电源分析仪可显著提高向被测器件提供和测量直流电压和电流的效率。

  • N6715B 基础型定制配置的直流电源分析仪,600 W,模块化,4 个插槽 [已停产] N6715B 基础型定制配置的直流电源分析仪,600 W,模块化,4 个插槽 [已停产] 

    N6715B 基础型定制配置的直流电源分析仪,600 W,模块化,4 个插槽 [已停产]

    N6715B 是一款定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6715B 包括一个 N6705B 主机和 1 至 4 个模块,其中模块可作为 E6715B 的选件订购。

  • N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽 N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽 

    N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽

    N6715C 是一款定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6715C 包括一个 N6705C 主机和 1 至 4 个模块,其中模块可作为 E6715C 的选件订购。

  • B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 

    B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪

    • 在各种条件下执行精密测试(1500 A、10 kV、Sub-pA、10 μs、μΩ、-50 ℃ 至 +250 ℃)
    • 广泛的器件测量功能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 改进的效率(自动测试、安全环境、封装被测器件和晶圆上)
    • 可升级和可扩展的体系结构

  • E5260A 8 插槽高速测量主机 E5260A 8 插槽高速测量主机 

    E5260A 8 插槽高速测量主机

    用于半导体、RFIC 和光器件测试的高速参数测试解决方案

  • E5262A 2 通道(MPSMU、MPSMU)高速电源监测单元 E5262A 2 通道(MPSMU、MPSMU)高速电源监测单元 

    E5262A 2 通道(MPSMU、MPSMU)高速电源监测单元

    用于半导体、RFIC 和光器件测试的高速参数测试解决方案

  • E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 

    E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机

    • 完整的 IV 表征解决方案
    • 最小 0.1 fA 的小电流测量性能
    • 模块化体系结构可升级至 8 插槽配置
    • 图形用户界面(GUI)的 EasyEXPERT group+ 表征软件可以在您的 PC 上使用

  • E5263A 2 通道(HPSMU、MPSMU)高速电源监测单元 E5263A 2 通道(HPSMU、MPSMU)高速电源监测单元 

    E5263A 2 通道(HPSMU、MPSMU)高速电源监测单元

    用于半导体、RFIC 和光器件测试的高速参数测试解决方案

  • U2722A USB 模块化源测量单元 U2722A USB 模块化源测量单元 

    U2722A USB 模块化源测量单元

    U2722A 是一个可在4 象限工作的 SMU,它的多个通道可以串联或并联,以输出更高功率。另外,客户还可选择 Keysight U2941A 参数测试夹具。

  • U2723A U2723A USB 模块化信号源测量单元 U2723A U2723A USB 模块化信号源测量单元 

    U2723A U2723A USB 模块化信号源测量单元

    U2723A USB 模块化信号源测量单元是一个可在 4 象限内工作的 3 通道 20V/120mA 输出电源。它包含嵌入式测试脚本,可借助每个通道多达两个的测试脚本来简化自动测试。