这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
直流电源分析仪
使用是德科技直流电源分析仪,几分钟即可洞察直流上电性能。 无需任何编程,在研发阶段轻松执行直流上电测试
几分钟即可洞察直流性能――无需任何编程――可在研发阶段轻松执行直流偏置测试
Keysight N6705C 直流电源分析仪可以向被测器件(DUT)输入直流(DC)电压和电流以及测量这些电压和电流,显著提高您的测试效率。 N6705C 直流电源分析仪是一款高度整合的仪器,将多达四种先进直流电源或电子负载以及数字万用表(DMM)、示波器、任意波形发生器(AWG)和数据记录仪的功能集于一身。 它的用户界面简单易用,您可以通过前面板使用它的直流功耗分析功能。
适用于直流电源分析仪的直流电源模块
各直流电源模块分别具有不同的功率、性能和价格
验证并延长电池续航时间
观看下面的逐步演示,了解如何通过执行电池分析、仿真、耗尽和循环测试来验证并延长电池续航时间。 这些演示展示了 N6705C 直流电源分析仪、N6781A SMU 模块和 BV9211B PathWave BenchVue 电池测试与仿真软件。
快速验证直流-直流转换器的性能
本应用指南说明了如何使用 Keysight N6705C 直流电源分析仪和 Keysight MSOX2/3/4000 系列示波器轻松完成直流-直流转换器测试。 这些测试包括如何验证或表征直流-直流转换器的性能,包括效率、负载和电源调节、电源抑制比(PSRR)分析、纹波和接通时间等。
关于直流电源分析仪的特色资源
需要帮助或遇到问题?