这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
材料测试仪器
使用是德科技的材料测试仪器测量介电特性
先进的材料科学与工程技术
通过准确表征材料特性,为研究人员提供关键信号,帮助他们打造下一代技术和产品。 在上个世纪,先进的材料研究,以及半导体、金属、聚合物、陶瓷和化合物半导体等材料的发现大大加速了创新进程。
是德科技提供丰富的材料测试解决方案,可以满足先进材料研究提出的苛刻要求。 我们的材料测试解决方案包括测试方法和建议、仪器、夹具以及软件,它们能够帮助您高效、有效地表征被测材料的电气和电磁(EM)特性。
找到合适的材料测试解决方案
探索我们的材料测试解决方案所支持的众多网络分析仪和阻抗计
使用适合的工具扩展您的材料测试能力
通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
分体式圆柱形谐振器
测量薄膜、未包覆基板和低损耗片材的复介电常数和损耗角正切
材料测试仪器的特色资源
需要帮助或遇到问题?