这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

频率计数器产品

是德是全球首屈一指的频率计数器厂商
为什么?因为我们能够提供性能和可靠性都非常出色的各种时间和频率测量。

推出新型 350 MHz 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器
出色的速度、分辨率和精度远非全部优势……请点击产品链接,了解详细信息。

对比产品资料中的全部内容 (15)

查找产品

  • 系列射频/通用频率计数器/计时器(350 MHz) 系列射频/通用频率计数器/计时器(350 MHz) (3) 

    系列射频/通用频率计数器/计时器(350 MHz)

    Built on speed and accuracy, the Keysight 53200 Series of 350 MHz RF and universal frequency counters/timers provide built-in data analysis and graphing capability as well as modern LXI-C and USB connectivity.

  • 53140 系列微波计数器/功率计/DVM 53140 系列微波计数器/功率计/DVM (3) 

    53140 系列微波计数器/功率计/DVM

    Keysight 53140 系列是一款集完整的 CW 微波计数器、真正的功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的小型便携式仪器。它将 3 种最常用的仪器整合成一台设备,是安装和维护点到点微波链路的理想工具。

  • 53150 系列 CW 微波计数器 53150 系列 CW 微波计数器 (3) 

    53150 系列 CW 微波计数器

    Keysight 53150 系列是一款完整的 CW 微波计数器,适用于台式或 ATE 应用环境,同时也可以在最恶劣的现场环境中使用

  • 射频和通用频率计数器 射频和通用频率计数器 (3) 

    射频和通用频率计数器

    Keysight 53131A、53132A 和 53181A 频率计数器提供快速、精确的频率表征和测量。

  • U1050A Acqiris 12 通道 CompactPCI 时间数字转换器 [已停产] U1050A Acqiris 12 通道 CompactPCI 时间数字转换器 [已停产] (1) 

    U1050A Acqiris 12 通道 CompactPCI 时间数字转换器 [已停产]

    时间数字转换器(TDC)| 12 通道一站式 TDC ,具有 5 ps 或 50 ps 的时间分辨率和宽达 20 s 的采集范围

  • U1051A Acqiris 6通道CompactPCI时间数字转换器 [已停产] U1051A Acqiris 6通道CompactPCI时间数字转换器 [已停产] (1) 

    U1051A Acqiris 6通道CompactPCI时间数字转换器 [已停产]

    高分辨率多起始、多终止时间数字转换器

  • Z2090B-170 脉冲分析仪系统 Z2090B-170 脉冲分析仪系统 (1) 

    Z2090B-170 脉冲分析仪系统

    可在高达 18 GHz 的频率范围内,以 25 M 事件/秒的数据吞吐量和 50 ps 的分辨率,对雷达进行高速/高分辨率时间间隔分析和广泛的调制分析。

停产的频率计数器产品 [已停产]
停产计数器的产品支持信息