这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
BERT-误码率测试仪
从容应对下一次设计
接收机表征和一致性测试
是德科技的误码率测试(BERT)解决方案能够为高速通信端口提供
精确、高效的设计验证、表征、一致性测试和制造测试。从价格适中的
制造测试,到高达 32 Gb/s 的高性能表征和一致性测试等应用,是德科技
的误码率测试仪 BERT 均能满足您的需求。此外,我们的新旗舰产品—— M8040A BERT 解决方案,能够为非归零(NRZ)和 4 电平脉冲幅度调制(PAM4)编码方案提供完全综合的 64 GBaud BER 测试。详细了解 Keysight 误码率测试仪 BERT 如何帮助您从容应对下一次设计。
扩展误码率测试 (BERT) 的功能
利用更多功能特性为您量身打造误码率测试 BERT。我们提供丰富的软件、附件和服务产品供您选择,确保您充分发挥仪器的最大功效。您可以在购买仪器时选配这些产品,也可以在以后随时通过升级获得。选择是德科技,您将可以始终获得最新功能。
比特误码率测试仪 (BERT)特色资源
需要帮助或遇到问题?