这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

直流电源

是德直流电源-帮助您不断改进测试

是德直流电源有卓越的精确性、可靠性和灵活性,为您提供快速检查和仔细的测量,拥有众多适合工作台和系统使用的直流电源,它们可为您提供广泛的功能,帮助您解决从简单到复杂的各种测试挑战。

  • 使用经过全面说明和保证的清洁、精密的直流电源,您可进行更可靠的测试
  • 带有强大的输出保护和故障探测功能,保护负载不受损害
  • 内置DMM品质的测量功能,可增强系统的灵活性
     

找出最适合您需求的直流电源,点击进行直流电源对比

您可以选择输出电压电流,最大功率,连通性等各种特性及技术指标适合自己需求的直流电源产品。
(列表内包含253种直流电源产品,打开页面需要一定时间。)

 

直流电源需要质量坚如磐石,15 年岿然不动,了解更多关于E3600 和U8000系列直流电源


 

  • 系统直流电源、GPIB、单路和多路输出,0-50W 系统直流电源、GPIB、单路和多路输出,0-50W 

    系统直流电源、GPIB、单路和多路输出,0-50W

    系统直流电源、GPIB、单路和多路输出,0-50W,价格合理的基础及高性能直流电源

  • SMU 和 51-175W 直流电源、单路输出和多路输出 SMU 和 51-175W 直流电源、单路输出和多路输出 

    SMU 和 51-175W 直流电源、单路输出和多路输出

    理想的高性能台式和自动测试电源

  • 176-999W,直流电源,单路输出和多路输出 176-999W,直流电源,单路输出和多路输出 

    176-999W,直流电源,单路输出和多路输出

    多功能单路输出电源可加速台式和系统应用

  • 1000 至 >15,000 W,直流电源,单路输出 1000 至 >15,000 W,直流电源,单路输出 

    1000 至 >15,000 W,直流电源,单路输出

    可靠的大功率电源,满足要求苛刻的应用需求

  • 单路和多路输出台式电源 单路和多路输出台式电源 

    单路和多路输出台式电源

    概述:低成本基础台式电源产品。单路、双路或三路输出。小巧的外形可以节省空间。

  • 特定应用的电源 特定应用的电源 

    特定应用的电源

    适用于特定应用的电源

  • EV1003A 混合动力汽车/电动汽车电源转换器测试解决方案 EV1003A 混合动力汽车/电动汽车电源转换器测试解决方案 

    EV1003A 混合动力汽车/电动汽车电源转换器测试解决方案

    • 全面的安全特性为您的被测器件和测试人员提供安全保护
    • 2 象限工作(供给/吸收)和可编程电阻负载帮助您对电池进行精确仿真
    • 再生设计可降低电气和散热成本

已停产的直流电源 [已停产]
已停产和已淘汰的直流电源产品信息