這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
簡化複雜的量測並獲得可重複的結果
藉由下載 X 系列量測應用軟體,了解蜂巢式、無線和航太與國防的裝置和設計效能。
- 立即查看適用於 EXT 的各種 X 系列量測應用軟體,以便進行特性分析、除錯,並在新設計的製造過程中,快速產生所需的測試程式碼。
- 這些應用軟體以超過 25 種 X 系列量測應用軟體的程式庫為基礎,適用於桌上型信號分析儀。
使用合適的軟體加速完成工作
複雜的電子產品,通常由不同工程團隊共同進行開發,每個團隊會各自使用不同的設計和測試解決方案,而且工作流程大不相同。 立即使用 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,加速完成產品開發並簡化工作流程。
X 系列量測應用軟體的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助