這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
P50xxA Streamline 系列 USB VNA
購買 USB 網路分析儀可享 20% 優惠折扣
輕薄的尺寸,可提供媲美桌上型網路分析儀的效能,以及準確且可重複的量測結果。
購買 USB 向量網路分析儀,最高可享 35% 優惠折扣,可靠地進行裝置特性分析
在限定優惠期限內,凡購買指定的 USB VNA 硬體套件和軟體,最高可享 35% 優惠折扣。
已經擁有 USB 向量網路分析儀?
即日起,將您現有的 USB VNA 或他牌產品換購新的 USB VNA,最高可享 75% 優惠折扣
產品特性
一台 USB 向量網路分析儀,一切搞定
可攜式網路分析儀不必然跟低效能畫上等號。 Keysight P500xA/P502xA USB 向量網路分析儀(VNA)為可攜式 Keysight Streamline 系列提供更高的效能和靈活性。 具備同級產品中最佳的效能,讓您能信心十足地快速獲得可靠且可重複的量測結果。
- 充分利用高達 53 GHz 的寬廣頻率範圍。
- 藉由串聯兩個儀器來擴充測試埠數。
- 隨時接收更新並進行軟體升級。
- 提供多元的應用軟體,方便您對裝置進行完整的特性分析。
- 不論是桌上型、模組化或是 USB 平台,均採用一致的技術。
USB 的輕薄尺寸,桌上型儀器的效能
- 您可在不同測試站點之間,輕鬆共用這款輕巧的 VNA。
- 使用可信賴的 Keysight VNA(PNA、ENA 和 PXI VNA)相同的校驗和量測科學,獲得一致的量測結果。
- 採用相同的直覺式圖形操作介面,可降低轉換使用不同 VNA 機型的成本。
- 輕巧易攜的 USB 輕薄尺寸,效能不打折。
P500xA/P502XA USB VNA 軟體
完整的網路分析儀軟體工具,可協助您對設計進行調查、特性分析和除錯,以因應各種量測應用的要求。 P500xA/P502xA 配備最齊全的 USB 網路分析儀軟體,從頻譜分析到脈衝射頻量測,可提供更深入的洞察力。
主要規格
頻率範圍
9 kHz 至 20 GHz
100 kHz 至 53 GHz
動態範圍
140 dB
輸出功率
10 dBm
軌跡雜訊
10 kHz IFBW 時,0.0015 dB rms
內建埠數
2、4 或 6
最佳 201 點掃描時間
13 至 24 ms
想查看更多規格嗎?
找到符合您需求的型號
上一個
最高頻率:
4.5 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
6.5 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
9 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
14 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
20 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
26.5 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
32 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
44 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
53 GHz
內建埠數:
2 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
4.5 GHz
內建埠數:
4 ports
6 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
6.5 GHz
內建埠數:
4 ports
6 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
9 GHz
內建埠數:
4 ports
6 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
14 GHz
內建埠數:
4 ports
6 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
20 GHz
內建埠數:
4 ports
6 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
26.5 GHz
內建埠數:
4 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
32 GHz
內建埠數:
4 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
44 GHz
內建埠數:
4 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
最高頻率:
53 GHz
內建埠數:
4 ports
動態範圍:
140 dB
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.0015 dB rms
下一頁
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助