這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight U270xA 系列 USB 模組化示波器提供一系列功能強大的示波器,支援 100 MHz 和 200 MHz 的頻寬、高達 1 GSa/s 的取樣率,以及 32 MB 的記憶體深度,讓您能夠在更長時段內觀看更多信號細節。
如需執行高速量測,但數位萬用電錶的取樣率不夠高,或是示波器無法提供適當的解析度,Keysight U2500A 系列 USB 數位轉換器是最理想的解決方案。 這一系列數位轉換器提供高取樣率和解析度,讓您能夠更精確地分析波形。 這些多功能模組可當作獨立式儀器或是模組化裝置使用(須搭配使用 Keysight U2781A 機箱)。
這些模組非常適合用於每個通道都需要高取樣率的應用,像是瞬時信號分析,或在相位敏感應用中執行同步資料擷取。
功能特性
- U270xA 系列 USB 示波器提供高達 200 MHz 的頻寬、1 GSa/s 的高取樣率(交錯式)和 32 MB 的記憶體深度。
- U2500A 系列 USB 同步多功能模組具有高達 2MSa/s/ch 的同步取樣率。
- 每個 U2500A 系列同步多功能模組均配備 4 個類比輸入通道(解析度為 14 至 16 位元)、2 個類比輸出通道、24 位元可程控數位輸入/輸出。
- 符合高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準(與 Microsoft® Windows® 作業系統相容)。
- 可單機運作或當作模組化裝置使用。
- 簡單易用的軟體套件。
- 與各種 ADE 相容,包括 Keysight VEE、LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio® 。
Visual Studio 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和其他國家的註冊商標。
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
Keysight U2701A 是一款雙通道 8 位元 100 MHz 示波器。 示波器使用常見的標準高速 USB 2.0 介面,以便於連接。
Keysight U2702A 是一款雙通道的 8 位元 200 MHz 示波器。 示波器使用常見的標準高速 USB 2.0 界面,以便於連接。
下一頁
保障您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助