這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
W2631B DDR2 X16 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope, 4 Probe Set
Enables viewing of data traffic on industry standard DDR2 DIMMs with the 16900 Series logic analyzer and oscilloscope.
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
HIGHLIGHTS
提供
- 以非侵入性電氣和機械方式,連接 Keysight 16900 系列邏輯分析儀和 DRAM 之間的所有信號。
- 無需重新設計或前期規劃,便可存取現有設計之 DDR2信號
- 可任意使用鉛焊或無鉛焊接
- 透過 DDR2/DDR3 眼圖定位(eye finder)和眼圖掃描功能,完成精準測量和信號完整性分析
信號存取
- 與 Keysight E5384A ZIF 探棒搭配使用時,可存取一個 的控制、命令、位址和資料匯流排資訊
- 與 E5827A ZIF 探棒搭配使用時,存取 2 個 的資料匯流排資訊
- 需使用多少Keysight 探棒以及 ZIF 探棒,取決於欲探量之 DRAM 類型、資料寬度和匯流排
相容的元件:
- DDR2 BGA 探棒套件: x16(92 球)所有信號和 x16(84球)無機械支撐球
- 適用於速度 ≤667 MT/s DDR2 的 Keysight 16950B 邏輯分析儀;以及支援所有速度的 16962A 邏輯分析儀(參閱邏輯分析儀模組產品型錄)
- Keysight B4621A DDR2/DDR3 匯流排解碼器 B4621A
- Keysight B4622A DDR2/DDR3 協定相符性測試與分析工具
必要配備:
- Keysight E5384A ZIF 探棒,可存取一個 x16 DDR2 DRAM 的控制、命令、位址和資料匯流排資訊,並可連接邏輯分析儀 E5384A
- Keysight E5826A ZIF 探棒,可存取用於二個 x8 DDR2 DRAM 的控制、命令、位址和資料匯流排,並可連接邏輯分析儀 E5826A
- 最低外置體積 (KOV) – 請參考安裝指南
Keysight DDR2 BGA 探棒可搭配 Keysight 16900 系列邏輯分析儀和 80000/90000 系列示波器使用,以檢視符合業界標準之 DDR2 DIMM 的資料流量。
Interested in a W2631B?
Featured Resources for W2631B DDR2 X16 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope, 4 Probe Set
Want help or have questions?