Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- USB 模組化資料擷取設備
- U2300A 系列 USB 模組化多功能資料擷取器
- U2331A 64 通道 1MSa/s USB 模組化多功能資料擷取
尋找感興趣的產品?
U2331A 64 通道 1MSa/s USB 模組化多功能資料擷取
64 通道 1MSa/s USB 模組化多功能資料擷取
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
Keysight U2331A 具備 12 位元解析度的 64SE/32DI 通道。取樣率為 1MSa/s,2 個更新速率為 1MSa/s 的類比輸出通道。
HIGHLIGHTS
- 符合高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準(與 Microsoft® Windows® 作業系統相容)
- 獨立和模組化功能
- 12 位元解析度、64 SE/32 DI 多工類比輸入通道,單通道取樣率為 3 MSa/s,多通道取樣率則可達 1 MSa/s
- 2 個 12 位元的類比輸出通道,類比輸出更新速率為 1 MSa/s
- 24 位元可程控 TTL 輸入/輸出通道
- 2 個通用型數位計頻器通道
- 現在您的儀器具有 BenchVue 軟體授權(BV0025B)。BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列變得非常容易
U2331A 在一個模組中提供多功能特性。它可以在輪詢模式中做為數位萬用電錶使用。它也可以以簡單的觸發功能使用連續模式,轉換為一單純的示波器。不論是做為獨立式模組或是插入 U2781A USB 模組化儀器機箱中使用,其同步及觸發功能皆可讓您以極大的靈活度完成心目中的理想量測。當您需要閉環反饋或激發時,您可以藉由類比輸出傳送預先定義或任意的波形,讓其成為您的得利助手。數位 IO 通道可以透過連接到切換器、繼電器和電磁線圈,進行封閉迴路控制。叢發模式可以讓 U2331A 模擬類比輸入同時擷取。
U2331A 可以和選配的 U2901A 或 U2902A 接線端子模組一起運作,讓您輕鬆進行連接。
為了提供更大的開發靈活性,U2331A 可以和各式各樣的應用開發環境相容,例如 Keysight VEE、MATLAB® R2007a、NI LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®。
U2331A 對在各行各業從事資料記錄、量測或監控的設計驗證及製造工程師,是理想的好幫手。此模組對需要進行實體層量測的客戶特別實用。
對 Keysight USB 多功能取樣 DAQ 進行完整的逐項比較。
USB 模組化儀器技術資源
Visual Studio 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
是德科技客服中心提供您需要的協助