這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
功能或可攜性絕不打折
是德科技 FieldFox 可攜式分析儀可在最嚴苛的工作環境中,執行例行維護、深度故障排除,以及任何其他相關任務。 選擇最符合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
隨附的配件:
- 直流/交流轉接器
- 可充電式鋰電池
- 軟質攜帶包,配有背包和肩帶
- 標準機型包括纜線與天線分析儀(CAT)
僅限歐盟客戶:
- 請聯絡是德科技授權經銷商以索取報價和訂購方式。 由於此型號不符合 EU RoHS 2011/65/EU,是德科技不再提供此產品。
基於 CAT/VNA 的附加功能:
QuickCal (Subset)
DTF/TDR Cable Measurements
Mixed-Mode S-Parameters
Vector Voltmeter
額外的 SA 功能:
Built-In Power Meter
應用:
AM/FM Tune and Listen
Cable and Antenna Analysis
Field Strength Measurement
Spectrogram
Stimulus Response
頻寬:
10 MHz
頻寬選項:
10 MHz
天饋線分析儀:
Yes - Standard
1 GHz 時的 DANL:
-148 dBm
Form Factor:
N/A
頻率:
4 or 6 GHz
Instrument Type:
Combination Analyzer
最大分析頻寬:
10 MHZ
最高頻率:
6 GHz
量測功能:
Network analysis
Spectrum analysis
Cable and antenna tester
CAT/VNA 開始頻率:
2 MHz
內建埠數:
2 ports
輸出功率:
Up to 8 dBm
整體振幅準確度:
±0.35 dB
1 GHz、1 MHz 偏移時的相位雜訊:
-115 dBc/Hz
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊:
-88 dBc/Hz
1 GHz、30 kHz偏移時的相位雜訊:
-89 dBc/Hz
使用 USB 感測器進行功率量測:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 開始頻率:
5 kHz
頻譜分析儀:
Yes - Optional
標準衰減器範圍:
31 dB
標準衰減器步進:
1 dB
System Dynamic Range:
72 dB
1 GHz時的TOI (三階攔截):
+18 dBm
類型:
Handheld
向量網路分析儀:
Yes - Optional
買一台 FieldFox,送兩套軟體
需要進行射頻纜線故障排除、OTA(Over-The-Air) 無線通訊、類比無線電,或電磁干擾(EMI)先期認證測試?立即以優惠方案購買所需的產品!
即日起,凡購買指定的 FieldFox 手持式分析儀,即可免費獲得兩個最暢銷的 FieldFox 軟體選項。
您對 N9912A 感興趣嗎?
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助