這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 直流電源解決方案
- MP4300 系列太陽能陣列模擬器系統
- MP4361A 太陽能陣列模擬器自動調整範圍模組,0-160 V,0-10 A,1 kW
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
MP4361A 太陽能陣列模擬器自動調整範圍模組,0-160 V,0-10 A,1 kW
模組 0-160 V,0-10 A,1 kW
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
銷售廠商: Keysight Online Sales
Keysight MP4361A 是一款 0-160 V、0-10 A、1 kW 太陽能陣列模擬器直流電源模組,可模擬太陽能陣列的輸出特性。
產品特性
額定輸出
- 最大功率:1,000 W
- 最高電壓:160 V
- 最大電流:10 A
- 供電與受電功能
在 23°C ±5°C 時的程控準確度
- 電壓(固定模式):0.05% + 25 mV
- 電流(固定模式):0.1% + 7 mA
輸出電壓漣波與雜訊
- 電壓雜訊峰對峰值:500mV
- 電壓雜訊 RMS:50mV
輸出電流漣波和雜訊(模擬器/表格模式)
- 電流雜訊峰對峰值:48mA
- 電流雜訊 RMS:6mA
Keysight MP4361A 是一款 1,000 W 太陽能陣列模擬器直流電源模組,可模擬太陽能陣列的輸出特性。 MP4361A 是主要的電流源,輸出電容非常低。 它提供快速的 IV 曲線改變功能,讓您能準確地模擬不同太陽能陣列在各種環境條件下(例如溫度、老化、日蝕、自旋等)的輸出。
- 可當作負載使用。
- ** 供電與受電功能
- ** 可當作負載使用。
- *** 在負載應用和應用中提及。
是德科技客服中心提供您需要的協助