20 個高功率通用 Form A 繼電器提供最高到 5A,150W 的切換能力。

HIGHLIGHTS

  • 20 個高達 5A,150W 的 A 型頻道
  • 具繼電器計數器的電樞鎖定繼電器
  • 過熱情況時所使用的溫度感測器
  • 同步頻道切換器

Keysight 34938A是34980A多功能切換/量測設備適用的通用切換模組,它包含20個獨立的單刀,單擲(SPST)5A繼電器。這個模組可用來切換待測產品的電源、控制指示器和狀態指示燈、以及啟動外部功率繼電器和螺線管。它的30VDC/250VAC,5A接點,在單一頻道上最多可處理150W,足以應付許多電源線切換應用。標準的50接腳Dsub接頭,可搭配標準的接線、端點區塊模組或大部份的互連解決方案使用。


使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助